Filtro dell’aria, pulito e a bassa generazione di polvere serie 10-/20-/21-AF-A

Filtro dell’aria, pulito e a bassa generazione di polvere serie 10-/20-/21-AF-A
[Serie Clean Serie 10]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito.
· Previene la formazione di polvere in camera bianca.

[Specifiche serie 20 senza rame/fluoro]
· Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati.
· Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard.

[Serie 21, senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere]
· Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone.
· La struttura è la stessa della serie Clean (grasso e forma di confezionamento sono diversi dalla Serie Clean.)

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-AF20-01B-J-A
10-AF20-F02-J-A
10-AF30-02-J-A
10-AF30-02B-J-A
10-AF30-03-J-A
10-AF30-03B-J-A
10-AF30-F02-2J-A
10-AF30-F03B-J-A
10-AF40-04-J-A
10-AF40-04-JR-A
10-AF40-F03-J-A
10-AF40-F03B-J-A
10-AF40-F04-J-A
10-AF40-F06B-J-A
10-AF50-F06-J-A
20-AF40-04D-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata aria trattamento
(L/min)
Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Ambiente d'esercizio Rubinetto di scarico Materiale bicchierino Protezione vaschetta Direzione flusso Capacità di scarico
(cm3)
Specifications Size of Body Accessory Drain Outlet

32.81 €

1 30 giorni 800[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] MetalloNA[A sinistra] Da destra a sinistra8Serie Clean20Con staffaGuida di scarico 1/8

31.18 €

1 30 giorni 1000[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] MetalloNA[A sinistra] Da destra a sinistra8Serie Clean20Senza parti di attaccoGuida di scarico 1/8

35.45 €

1 26 giorni 1600[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] MetalloAvailable[A sinistra] Da destra a sinistra25Serie Clean30Senza parti di attaccoGuida di scarico 1/4

37.40 €

1 26 giorni 1600[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] MetalloAvailable[A sinistra] Da destra a sinistra25Serie Clean30Con staffaGuida di scarico 1/4

35.45 €

1 26 giorni 2100[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] MetalloAvailable[A sinistra] Da destra a sinistra25Serie Clean30Senza parti di attaccoGuida di scarico 1/4

37.40 €

1 22 giorni 2100[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] MetalloAvailable[A sinistra] Da destra a sinistra25Serie Clean30Con staffaGuida di scarico 1/4

39.89 €

1 28 giorni 1600[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] SPCDAvailable[A sinistra] Da destra a sinistra25Serie Clean30Senza parti di attaccoGuida di scarico 1/4

37.40 €

1 30 giorni 2100[G] G3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] MetalloAvailable[A sinistra] Da destra a sinistra25Serie Clean30Con staffaGuida di scarico 1/4

46.90 €

1 26 giorni 3700[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] MetalloAvailable[A sinistra] Da destra a sinistra45Serie Clean40Senza parti di attaccoGuida di scarico 1/4

46.90 €

1 26 giorni 3700[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] MetalloAvailable[A sinistra] Da destra verso il basso45Serie Clean40Senza parti di attaccoGuida di scarico 1/4

46.90 €

1 30 giorni 2800[G] G3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] MetalloAvailable[A sinistra] Da destra a sinistra45Serie Clean40Senza parti di attaccoGuida di scarico 1/4

49.89 €

1 13 giorni 2800[G] G3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] MetalloAvailable[A sinistra] Da destra a sinistra45Serie Clean40Con staffaGuida di scarico 1/4

46.90 €

1 30 giorni 3700[G] G1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] MetalloAvailable[A sinistra] Da destra a sinistra45Serie Clean40Senza parti di attaccoGuida di scarico 1/4

56.21 €

1 13 giorni 4200[G] G3/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] MetalloAvailable[A sinistra] Da destra a sinistra45Serie Clean40Con staffaGuida di scarico 1/4

72.97 €

1 13 giorni 6100[G] G3/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NA[Metallo] MetalloAvailable[A sinistra] Da destra a sinistra45Serie Clean50Senza parti di attaccoGuida di scarico 1/4

78.34 €

1 13 giorni 3700[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1/2Non-Purple Specification (Prevent form Copper Ion Generating)[Galleggiante automatico] NA Scarico automatico[Metallo] MetalloAvailable[A sinistra] Da destra a sinistra45Specifiche rame e fluoro non disponibili40Senza parti di attaccoCon rubinetto di scarico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Qualità aria compressa General Dry Air Livello di filtrazione 5μm
Assemblaggio Pipe connection type Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) nullo::1,0 Pressure Unit MPa

Supporto tecnico