Specifiche Filtro di linea principale serie Clean privo di rame/fluoro Serie 10-/20-AFF

Specifiche Filtro di linea principale serie Clean privo di rame/fluoro Serie 10-/20-AFF
[Serie Clean Serie 10]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito.
· Previene la formazione di polvere in camera bianca.

[Specifiche serie 20 senza rame/fluoro]
· Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati.
· Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard.

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-AFF2C-02-JT
10-AFF2C-F01B-J
10-AFF4C-F02B-J
10-AFF37B-10B-J
10-AFF75B-14B-J
10-AFF75B-20B-J
10-AFF-EL22B
10-AFF-EL37B
10-AFF-EL75B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Qualità aria compressa Livello di filtrazione Portata aria trattamento
(L/min)
Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Ambiente d'esercizio Rubinetto di scarico Protezione vaschetta Assemblaggio Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Direzione flusso Filtro in linea, elemento di ricambio Specifications Size of Body Accessory Clogging Checker Materiale elemento Compatible Models

161.80 €

1 11 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air3μm-[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Galleggiante automatico] NC Scarico automaticoNAPipe connection type0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraApplicableNessuno2CAssente--

127.04 €

1 23 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air3μm-[G] G1/8Clean Room Specifications (Prevent dust)[Galleggiante automatico] NC Scarico automaticoNAPipe connection type0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraApplicableNessuno2CStaffaAssente--

161.90 €

1 22 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air3μm-[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Galleggiante automatico] NC Scarico automaticoNAPipe connection type0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraApplicableNessuno4CStaffaAssente--

661.64 €

1 28 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air3μm-[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1Clean Room Specifications (Prevent dust)[Galleggiante automatico] NC Scarico automaticoNAPipe connection type0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraApplicableNessuno37BStaffaAssente--

1,756.67 €

1 21 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air3μm12000[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola1 1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)[Galleggiante automatico] NC Scarico automaticoNAPipe connection type0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraApplicableNessuno75BStaffaAssente--

1,756.67 €

1 28 giorni [Standard] StandardGeneral Dry Air3μm12000[Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola2Clean Room Specifications (Prevent dust)[Galleggiante automatico] NC Scarico automaticoNAPipe connection type0.05~ 1.0[A sinistra] Da destra a sinistraApplicableNessuno75BStaffaAssente--

141.52 €

1 98 giorni [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Related components (element assembly)------------Fatta eccezione per l’opzione F-Guarnizione (1 pezzo), O-ring (1 pezzo)AssenteCotone, carta, ecc.10-AFF22C

158.52 €

1 98 giorni [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Related components (element assembly)------------Fatta eccezione per l’opzione F-Guarnizione (1 pezzo), O-ring (1 pezzo)AssenteCotone, carta, ecc.10-AFF37B

256.71 €

1 98 giorni [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Related components (element assembly)------------Fatta eccezione per l’opzione F-Guarnizione (1 pezzo), O-ring (1 pezzo)AssenteCotone, carta, ecc.10-AFF75B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

O-Ring, Gasket Material NBR

Supporto tecnico