Filtro/separatore di nebbia, assieme involucro, AM-CA□/AME-CA□ (AM-CA650-JF)

Filtro/separatore di nebbia, assieme involucro, AM-CA□/AME-CA□ AM-CA650-JF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AM-CA650-JF

Marca: SMC

Prezzo: 112.35

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Specifications: Nessuno

Size of Body: 650

O-Ring, Gasket Material: NBR

Drain Outlet: Con guida di scarico/G1/4

Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications: Nessuno


(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AM-CA650-JF

Codice componente
AM-CA650-JF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifications Size of Body O-Ring, Gasket Material Drain Outlet Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications Compatible Models

112.35 €

1 98 giorni Nessuno650NBRCon guida di scarico/G1/4NessunoAFF37B/AM650/AMD650/AMH650/AMG650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gruppo involucro

Si trova sulla pagina di Filtro/separatore di nebbia, assieme involucro, AM-CA□/AME-CA□, il codice articolo è il seguente: AM-CA650-JF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AM-CA650-JF.

Tipologia prodotto

Codice componente
AM-CA150C-D
AM-CA150C-D-H
AM-CA150C-J
AM-CA850-A
AM-CA850-D
AME-CA150C-A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Specifications Size of Body O-Ring, Gasket Material Drain Outlet Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications Compatible Models

77.29 €

1 98 giorni Nessuno150CNBRN.O. scarico automatico/⌀10 mmNessunoAFF2C/AM150C/AMD150C/AMH150C/AMG150C

123.08 €

1 98 giorni Per aria a media pressione (Specifiche 1,6 MPa)150CNBRN.O. scarico automatico/⌀10 mmNessunoAFF2C/AM150C/AMD150C/AMH150C/AMG150C

38.61 €

1 98 giorni Nessuno150CNBRCon guida di scarico/Rc1/4NessunoAFF2C/AM150C/AMD150C/AMH150C/AMG150C

321.98 €

1 98 giorni Nessuno850NBRCon rubinetto di scarico/Rc 3/8NessunoAFF75B/AM850/AMD850/AMH850/AMG850

368.90 €

1 98 giorni Nessuno850NBRN.O. scarico automatico/Rc3/8NessunoAFF75B/AM850/AMD850/AMH850/AMG850

33.15 €

1 98 giorni Nessuno150CNBRCon rubinetto di scarico/M5NessunoAME150C/AMF150C

Supporto tecnico