Codice articolo del costruttore: AS22R-01-10
Marca: SMC
Prezzo: 23.97 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Tipo: Regolatore di velocità
Profilo corpo principale: [Gomito] Gomito
Direzione di controllo: Misurazione - Ingresso
Tipo giunto: Filettatura maschio + attacchi a innesto rapido
Materiale corpo principale: [Resina] PBT
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AS22R-01-10
Codice componente
|
---|
AS22R-01-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Profilo corpo principale | Direzione di controllo | Tipo giunto | Materiale corpo principale | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Materiale filettatura | Con manopola | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Body Size | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23.97 € | 1 | 26 giorni | Regolatore di velocità | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Filettatura maschio + attacchi a innesto rapido | [Resina] PBT | Standard | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Con funzione di decompressione |
Loading...
Si trova sulla pagina di Regolatore di velocità a risparmio aria con funzione di riduzione della pressione/con funzione di alimentazione e scarico rapido Serie AS-R/AS-Q, il codice articolo è il seguente: AS22R-01-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AS22R-01-10.
Configura
Proprietà di base
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Tipo
Tipo
Profilo corpo principale
Direzione di controllo
Tipo giunto
Materiale corpo principale
Ambiente d'esercizio, applicazioni
Materiale filettatura
Con manopola
Specifiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AS22Q-G02-06 |
AS22Q-N02-07 |
AS22R-01-06 |
AS22R-02-06 |
AS22R-02-08 |
AS22R-02-10 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Profilo corpo principale | Direzione di controllo | Tipo giunto | Materiale corpo principale | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Materiale filettatura | Con manopola | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Body Size | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | G | 6 | 1/4 standard | - | |||
- | 23.97 € | 1 | 26 giorni | Regolatore di velocità | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Filettatura maschio + attacchi a innesto rapido | [Resina] PBT | Standard | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Con funzione di mandata/scarico aria rapida | ||
23.97 € | 1 | 26 giorni | Regolatore di velocità | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Filettatura maschio + attacchi a innesto rapido | [Resina] PBT | Standard | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Con funzione di decompressione | |||
23.97 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | R | 6 | 1/4 standard | - | |||
23.97 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | R | 8 | 1/4 standard | - | |||
- | 23.97 € | 1 | 26 giorni | Regolatore di velocità | [Gomito] Gomito | Misurazione - Ingresso | Filettatura maschio + attacchi a innesto rapido | [Resina] PBT | Standard | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Resina | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Con funzione di decompressione |