Cilindro elettrico serie LZC (LDZCB3L-25A3F)

Cilindro elettrico serie LZC LDZCB3L-25A3F

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LDZCB3L-25A3F

Marca: SMC

Prezzo: 381.81

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Stroke: 25 mm

Max. Transportable Mass Range (Horizontal): 5.1–10.0 kg

Max. Transportable Mass (Horizontal): 8.2 kg

Lead: 2 mm

I/O Module: Non in dotazione


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LDZCB3L-25A3F

Codice componente
LDZCB3L-25A3F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Supporto montaggio Filettatura estremità asta Lunghezza conduttore Numero di interruttori automatici Interruttore automatico Tipo di connettore Specifica colore

381.81 €

1 26 giorni 255.1–10.08.22Non in dotazione0–1008033Tipo baseFilettatura femmina--Senza interruttore automatico (magnete integrato)NessunoCopertura completa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Barre Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate
Guide Non in dotazione Input Power Supply 24 V DC Brake Non in dotazione
Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Standard Tipo motore Motore a corrente continua

Si trova sulla pagina di Cilindro elettrico serie LZC, il codice articolo è il seguente: LDZCB3L-25A3F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LDZCB3L-25A3F.

Tipologia prodotto

Codice componente
LDZCB3H-150A3F
LDZCB3H-200A3F
LDZCB3H-200A3LF
LDZCB3L-25A3H
LDZCB3L-25A3LF
LDZCB3L-40A3LF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Supporto montaggio Filettatura estremità asta Lunghezza conduttore Numero di interruttori automatici Interruttore automatico Tipo di connettore Specifica colore

406.98 €

1 26 giorni 1502.1–5.02.412Non in dotazione0–10024200Tipo baseFilettatura femmina--Senza interruttore automatico (magnete integrato)NessunoCopertura completa

406.98 €

1 26 giorni 2002.1–5.02.412Non in dotazione0–10024200Tipo baseFilettatura femmina--Senza interruttore automatico (magnete integrato)NessunoCopertura completa

410.65 €

1 26 giorni 2002.1–5.02.412Non in dotazione0–10024200Tipo baseCon filettatura--Senza interruttore automatico (magnete integrato)NessunoCopertura completa

380.90 €

1 26 giorni 255.1–10.08.22Non in dotazione0–1008033Tipo baseFilettatura femmina--Senza interruttore automatico (magnete integrato)NessunoCopertura parziale

385.45 €

1 26 giorni 255.1–10.08.22Non in dotazione0–1008033Tipo baseCon filettatura--Senza interruttore automatico (magnete integrato)NessunoCopertura completa

389.06 €

1 26 giorni 405.1–10.08.22Non in dotazione0–1008033Tipo baseCon filettatura--Senza interruttore automatico (magnete integrato)NessunoCopertura completa

Supporto tecnico