Controller per motori passo-passo serie JXCE1, 91, P1, D1, L1 (JXC-CPW)

Controller per motori passo-passo serie JXCE1, 91, P1, D1, L1 JXC-CPW

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: JXC-CPW

Marca: SMC

Prezzo: 7.42

Tempi di consegna: 39 giorni


Dati Tecnici:

I/O Module: -

Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni: - m

Metodi di montaggio controller / driver: -

Tipo di parti periferiche: Parte alimentazione

Modello attuatore: -


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JXC-CPW

Codice componente
JXC-CPW
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
I/O Module Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Tipo di parti periferiche Modello attuatore
-

7.42 €

1 39 giorni ---Parte alimentazione-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Componenti accessori

Si trova sulla pagina di Controller per motori passo-passo serie JXCE1, 91, P1, D1, L1, il codice articolo è il seguente: JXC-CPW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JXC-CPW.

Tipologia prodotto

Codice componente
JXC-CD-S
JXC-CD-T
JXC-CL-S
JXC917-BC
JXC917-LEFB16T-300
JXC917-LEFB25T-1200
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
I/O Module Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Tipo di parti periferiche Modello attuatore
-

15.73 €

1 98 giorni DeviceNetConnettore di comunicazione diritto per DeviceNet (TM)-Connettore a spina di comunicazione-
-

18.60 €

1 98 giorni DeviceNetConnettore di comunicazione con diramazione a T per DeviceNet (TM)-Connettore a spina di comunicazione-
-

5.19 €

1 98 giorni IO-LinkConnettore di comunicazione diritto per IO-link-Connettore a spina di comunicazione-
-

575.77 €

1 26 giorni EthernetNessuna opzioneMontaggio a viteControllore ad asse singoloController del vuoto
-

575.77 €

1 26 giorni EthernetNessuna opzioneMontaggio a viteControllore ad asse singoloLEFB16T-300
-

575.77 €

1 26 giorni EthernetNessuna opzioneMontaggio a viteControllore ad asse singoloLEFB25T-1200

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico