Attuatore elettrico ad alta rigidità tipo con cursore specifica azionamento a vite senza motore Serie LEJS (LEJ-MF63D-NW)

Attuatore elettrico ad alta rigidità tipo con cursore specifica azionamento a vite senza motore Serie LEJS LEJ-MF63D-NW

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LEJ-MF63D-NW

Marca: SMC

Prezzo: 37.09

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Main Body, Peripheral Components: Componenti accessori

Type: -

Stroke: - mm

Max. Transportable Mass Range (Horizontal): - kg

Max. Transportable Mass (Horizontal): - kg


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LEJ-MF63D-NW

Codice componente
LEJ-MF63D-NW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Table Length L1
(mm)
Ambiente d'esercizio Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Operating Temperature Range
(°C)
Misura Precisione Tipo motore Tipo di parti periferiche

37.09 €

1 98 giorni Componenti accessori-------------------Per LEJ63-Tipo di montaggio WFlangia motore

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Attuatore elettrico ad alta rigidità tipo con cursore specifica azionamento a vite senza motore Serie LEJS, il codice articolo è il seguente: LEJ-MF63D-NW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEJ-MF63D-NW.

Tipologia prodotto

Codice componente
LEJ-MF40D-NX
LEJ-MF40D-NY
LEJ-MF63D-NV
LEJ-MF63D-NX
LEJ-MF63D-NY
LEJS40NXA-1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Table Length L1
(mm)
Ambiente d'esercizio Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Operating Temperature Range
(°C)
Misura Precisione Tipo motore Tipo di parti periferiche

37.09 €

1 98 giorni Componenti accessori-------------------Per LEJ40-Tipo di montaggio XFlangia motore

77.89 €

1 98 giorni Componenti accessori-------------------Per LEJ40-Tipo di montaggio YFlangia motore

109.41 €

1 98 giorni Componenti accessori-------------------Per LEJ63-Tipo di montaggio VFlangia motore

109.41 €

1 98 giorni Componenti accessori-------------------Per LEJ63-Tipo di montaggio XFlangia motore

100.27 €

1 98 giorni Componenti accessori-------------------Per LEJ63-Tipo di montaggio YFlangia motore

3,284.97 €

1 26 giorni Corpo principaleCursori1,00020.1–50.0302.1–5.05Viti a ricircolo di sfere rullateIn dotazione16105Non in dotazione201–300294Non in dotazione160Standard±203905~ 4040Basic TypeTipo di montaggio X-

Supporto tecnico