Servomotore AC serie LEJS azionamento con vite a circolazione di sfere attuatore elettrico a elevata rigidità tipo a scorrimento LECS□ (LEJB40S6T-600)

Servomotore AC serie LEJS azionamento con vite a circolazione di sfere attuatore elettrico a elevata rigidità tipo a scorrimento LECS□ LEJB40S6T-600

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LEJB40S6T-600

Marca: SMC

Prezzo: 2,838.66

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Stroke: 600 mm

Max. Transportable Mass Range (Horizontal): 10,1 - 20,0 kg

Max. Transportable Mass (Horizontal): 20 kg

Lead: 27 mm

Position Detection: Assoluta


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LEJB40S6T-600

Codice componente
LEJB40S6T-600
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
-

2,838.66 €

1 26 giorni 60010,1 - 20,02027Assoluta105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableNessun driverWithout cable

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Cinghie
Guide In dotazione Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Standard
Positioning Repeatability(µm) ±40

Si trova sulla pagina di Servomotore AC serie LEJS azionamento con vite a circolazione di sfere attuatore elettrico a elevata rigidità tipo a scorrimento LECS□, il codice articolo è il seguente: LEJB40S6T-600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEJB40S6T-600.

Tipologia prodotto

Codice componente
LEJB40S2T-1000-R5A21
LEJB40S2T-1000-R5A2H
LEJB40S2T-1000-RAA1H
LEJB40S6T-600-R2S2H
LEJB40S6T-600-R5B2
LEJB40S6T-600-S5C2
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)

3,698.19 €

1 26 giorni 1,00010,1 - 20,02027Incrementale105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)1.5
-

4,505.46 €

1 26 giorni 1,00010,1 - 20,02027Incrementale105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)
-

4,726.77 €

1 26 giorni 1,00010,1 - 20,02027Incrementale105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)10LECSA1-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento)Senza cavo (Solo connettore)
-

4,393.01 €

1 26 giorni 60010,1 - 20,02027Assoluta105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)2LECSS2-S5 (tipo SSCNET III)Senza cavo (Solo connettore)
-

4,322.41 €

1 26 giorni 60010,1 - 20,02027Assoluta105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECSB2-S5 (Tipo di ingresso a impulsi)Without cable
-

4,523.49 €

1 26 giorni 60010,1 - 20,02027Assoluta105Non in dotazione101–200196160200040Servomotore AC (100 W)NoneCavo standard5LECSC2-S5 (Tipo di ingresso diretto CC-link)Without cable

Supporto tecnico