Attuatori lineari/elettrici Tavola di scorrimento miniaturizzata, motore passo-passo serie LEPS (LEPS6K-25)

Attuatori lineari/elettrici Tavola di scorrimento miniaturizzata, motore passo-passo serie LEPS LEPS6K-25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LEPS6K-25

Marca: SMC

Prezzo: 598.76

Tempi di consegna: 15 giorni


Dati Tecnici:

Stroke: 25 mm

Max. Transportable Mass (Horizontal): 1 kg

Max. Transportable Mass (Vertical): 0.5 kg

Lead: 4 mm

I/O Module: Non in dotazione


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LEPS6K-25

Codice componente
LEPS6K-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Direzione ingresso cavo motore

598.76 €

1 15 giorni 2510.54Non in dotazione192076.41506Tipo baseWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) 0–2.0
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg) 0–2.0 Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate Guide In dotazione
Input Power Supply 24 V DC Position Detection Incrementale Brake Non in dotazione
Max. Thrust Force Range(N) 0–100 Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Standard
Positioning Repeatability(µm) ±50 Operating Temperature Range(°C) 5:: 40

Si trova sulla pagina di Attuatori lineari/elettrici Tavola di scorrimento miniaturizzata, motore passo-passo serie LEPS, il codice articolo è il seguente: LEPS6K-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEPS6K-25.

Tipologia prodotto

Codice componente
LEPS10J-25-R5C917
LEPS10J-25-R5CP18
LEPS10J-25-S1
LEPS6K-25-R1
LEPS6K-25-R11N1
LEPS6K-25-R1AN1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Direzione ingresso cavo motore

1,546.11 €

1 26 giorni 251.5110Ethernet242588.235010Tipo baseCavo robot5JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaMontaggio a viteRimozione della superficie superiore

1,603.61 €

1 26 giorni 251.5110PROFINET242588.235010Tipo baseCavo robot5JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINRimozione della superficie superiore

692.31 €

1 26 giorni 251.5110Non in dotazione242588.235010Tipo baseCavo standard1.5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

706.04 €

1 26 giorni 2510.54Non in dotazione192076.41506Tipo baseCavo robot1.5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Rimozione della superficie superiore

1,068.57 €

1 26 giorni 2510.54NPN192076.41506Tipo baseCavo robot1.5LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

972.44 €

1 26 giorni 2510.54NPN192076.41506Tipo baseCavo robot1.5LECPA (tipo di ingresso a Legumi)1.5Montaggio a viteRimozione della superficie superiore

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico