Attuatore elettrico ad asta tipo LEY Servomotore AC LECY□ (LEY25V6C-30)

Attuatore elettrico ad asta tipo LEY Servomotore AC LECY□ LEY25V6C-30

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LEY25V6C-30

Marca: SMC

Prezzo: 1,173.60

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Stroke: 30 mm

Max. Transportable Mass Range (Horizontal): 20.1–50.0 kg

Max. Transportable Mass (Horizontal): 50 kg

Max. Transportable Mass Range (Vertical): 20.1–50.0 kg

Max. Transportable Mass (Vertical): 30 kg


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LEY25V6C-30

Codice componente
LEY25V6C-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Precisione Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Supporto montaggio Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Filettatura estremità asta Antipolvere e a prova di caduta

1,173.60 €

1 26 giorni 3020.1–50.05020.1–50.0303Non in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremitàIP4x equivalente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Barre Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate
Guide Non in dotazione Position Detection Assoluta Noise Filters Non in dotazione
Ambiente d'esercizio Resistenza alla polvere Operating Temperature Range(°C) 5:: 40

Si trova sulla pagina di Attuatore elettrico ad asta tipo LEY Servomotore AC LECY□, il codice articolo è il seguente: LEY25V6C-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEY25V6C-30.

Tipologia prodotto

Codice componente
LEY25DV6C-30-R5
LEY25DV6C-50
LEY25LV6A-200
LEY25V6C-30-S5
LEY25V6C-400B-S5
LEY25V6C-50-R5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Precisione Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Supporto montaggio Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Filettatura estremità asta Antipolvere e a prova di caduta

1,578.77 €

1 26 giorni 3020.1–50.05020.1–50.0303Non in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5Nessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremitàIP4x equivalente

1,184.53 €

1 26 giorni 5020.1–50.05020.1–50.0303Non in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)In-lineNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremitàIP4x equivalente

1,309.36 €

1 26 giorni 20010,1 - 20,0185.1–10.0812Non in dotazione101–200131±2090025Basic TypeServomotore AC (100 W)Lato sinistro paralleloNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoWithout cableWithout cableNessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremitàIP4x equivalente

1,449.84 €

1 26 giorni 3020.1–50.05020.1–50.0303Non in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5Nessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremitàIP4x equivalente

2,126.33 €

1 26 giorni 40020.1–50.05020.1–50.0303In dotazione301–500485±2015025Basic TypeServomotore AC (100 W)Piega superioreWith lockRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo standard5Nessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremitàIP4x equivalente

1,589.70 €

1 26 giorni 5020.1–50.05020.1–50.0303Non in dotazione301–500485±2022525Basic TypeServomotore AC (100 W)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpoCavo robot (Resistenza flessione)5Nessun driverWithout cableFilettatura femmina su un’estremitàIP4x equivalente

Supporto tecnico