Attuatori lineari / elettrici, a stelo con guida, serie LEYG Motore passo-passo / servomotore (LEYG-S016)

Attuatori lineari / elettrici, a stelo con guida, serie LEYG Motore passo-passo / servomotore LEYG-S016

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LEYG-S016

Marca: SMC

Prezzo: 24.21

Tempi di consegna: 39 giorni


Dati Tecnici:

Main Body, Peripheral Components: Componenti accessori

Type: -

Stroke: - mm

Max. Transportable Mass Range (Horizontal): - kg

Max. Transportable Mass (Horizontal): - kg


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LEYG-S016

Codice componente
LEYG-S016
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Input Power Supply Position Detection I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Ambiente d'esercizio Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Operating Temperature Range
(°C)
Misura Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Dati passo (punti) Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Tipo di parti periferiche Tipo di cuscinetto Opzione guida
-

24.21 €

1 39 giorni Componenti accessori--------------------Per la taglia 16---------Blocco supporto--

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Attuatori lineari / elettrici, a stelo con guida, serie LEYG Motore passo-passo / servomotore, il codice articolo è il seguente: LEYG-S016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEYG-S016.

Tipologia prodotto

Codice componente
LEYG-S025
LEYG-S032
LEYG16LA-100
LEYG16LA-100-RB1P3
LEYG16LA-100B
LEYG16LA-100B-R1
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Input Power Supply Position Detection I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Ambiente d'esercizio Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Operating Temperature Range
(°C)
Misura Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Dati passo (punti) Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Tipo di parti periferiche Tipo di cuscinetto Opzione guida
-

25.71 €

1 39 giorni Componenti accessori--------------------Per la taglia 25---------Blocco supporto--
-

40.61 €

1 12 giorni Componenti accessori--------------------Per le taglie 32 e 40---------Blocco supporto--

870.51 €

1 7 giorni Corpo principaleBarre100--0–2.01.5Viti a ricircolo di sfere rullateIn dotazione1024 V DCIncrementaleNon in dotazioneNon in dotazione0–10038Non in dotazioneStandard±20-5~ 4016Motore passo-passo (servo 24-V DC)Piega superioreNone-Without cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)--Cuscinetto per boccola a sfereNessuno
-

1,876.93 €

1 7 giorni Corpo principaleBarre1005.1–10.0100–2.01.5Viti a ricircolo di sfere rullateIn dotazione1024 V DCIncrementalePNPNon in dotazione0–10038Non in dotazioneStandard±205005~ 4016Motore passo-passo (servo 24-V DC)Piega superioreNone14Cavo robot15LECP1 (tipo senza programma)3Montaggio a vite-Cuscinetto per boccola a sfereNessuno
-

1,074.60 €

1 7 giorni Corpo principaleBarre100--0–2.01.5Viti a ricircolo di sfere rullateIn dotazione1024 V DCIncrementaleNon in dotazioneIn dotazione0–10038Non in dotazioneStandard±20-5~ 4016Motore passo-passo (servo 24-V DC)Piega superioreWith lock-Without cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)--Cuscinetto per boccola a sfereNessuno
-

1,212.21 €

1 7 giorni Corpo principaleBarre100--0–2.01.5Viti a ricircolo di sfere rullateIn dotazione1024 V DCIncrementaleNon in dotazioneIn dotazione0–10038Non in dotazioneStandard±20-5~ 4016Motore passo-passo (servo 24-V DC)Piega superioreWith lock-Cavo robot1.5Senza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)--Cuscinetto per boccola a sfereNessuno

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico