Attuatori Lineari / Elettrici Attuatore, vite a sfera, specifiche pulite, serie 11-LEFS. (Codici componente - Download CAD)

Attuatori Lineari / Elettrici Attuatore, vite a sfera, specifiche pulite, serie 11-LEFS.
L’aspirazione del vuoto dalla porta del vuoto sopprime la generazione di polvere dalla vite a ricircolo di sfere e guida verso l’esterno.
[Caratteristiche]
· Tubazione del vuoto incorporata
·Il corpo principale può essere installato senza rimuovere parti esterne come le coperture.
· Specifiche della guida lineare del corpo corpo

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11-LEFS32B-800-R1APD
11-LEFS40A-1000
11-LEFS40A-1000R-R5
11-LEFS40A-1000R-RA
11-LEFS40A-200
11-LEFS40A-200-S5
11-LEFS40A-450R-RA
11-LEFS40A-500
11-LEFS40A-500-S5
11-LEFS40A-600-R5C918
11-LEFS40A-600-R8C918
11-LEFS40A-800
11-LEFS40A-800-S3CP18
11-LEFS40B-1000
11-LEFS40B-1000B
11-LEFS40B-150
11-LEFS40B-250B-S5CP18
11-LEFS40B-300
11-LEFS40B-300B
11-LEFS40B-300B-S5CP18
11-LEFS40B-400
11-LEFS40B-400-R8CE18
11-LEFS40B-450
11-LEFS40B-550
11-LEFS40B-550B
11-LEFS40B-600
11-LEFS40B-650BR-S3CP18
11-LEFS40B-700
11-LEFS40B-800-R51P1D
11-LEFS40B-850
11-LEFSH16A-300R
11-LEFSH16B-200
11-LEFSH16B-500R
11-LEFSH25B-100B
11-LEFSH25B-500-R5CP17
11-LEFSH25B-500B-R5
11-LEFSH25B-600-S3AP3
11-LEFSH32A-600-R8CP18
11-LEFSH40B-200
11-LEFSH40B-400
11-LEFSH40B-600B-R5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Opzioni motore Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Attacco vuoto

1,822.45 €

1 26 giorni 80020.1–50.04510,1 - 20,0208PNP60Non in dotazione301–500441122±2025032Motore passo-passoSenza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)1.5LECPA (tipo di ingresso a Legumi)Senza cavo (senza connettore di comunicazione)Tipo montaggio su guida DINLato sinistro

1,959.27 €

1 26 giorni 1,000--0–2.0220Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

2,151.05 €

1 26 giorni 1,000--0–2.0220Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5Senza controller/driverSenza controller/driver-Lato destro

2,302.08 €

1 26 giorni 1,000--0–2.0220Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)10Senza controller/driverSenza controller/driver-Lato destro

1,468.60 €

1 26 giorni 200--0–2.0220Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

1,468.60 €

1 26 giorni 200--0–2.0220Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoCavo standard5Senza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

1,995.42 €

1 26 giorni 450--0–2.0220Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)10Senza controller/driverSenza controller/driver-Lato destro

1,652.61 €

1 26 giorni 500--0–2.0220Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

1,652.61 €

1 26 giorni 500--0–2.0220Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoCavo standard5Senza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

1,905.73 €

1 26 giorni 60050.1–100.0550–2.0220Ethernet74Non in dotazione501 - 1000539170±2050040Motore passo-passoSenza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINLato sinistro

2,647.85 €

1 26 giorni 60050.1–100.0550–2.0220Ethernet74Non in dotazione501 - 1000539170±2050040Motore passo-passoSenza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)8JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINLato sinistro

1,836.61 €

1 26 giorni 800--0–2.0220Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

2,459.73 €

1 26 giorni 80050.1–100.0550–2.0220PROFINET74Non in dotazione501 - 1000539170±2050040Motore passo-passoSenza bloccoCavo standard3JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINLato sinistro

1,959.27 €

1 26 giorni 1,000--20.1–50.02310Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

2,289.60 €

1 26 giorni 1,000--20.1–50.02310Non in dotazione74In dotazione--170±20-40Motore passo-passoWith lockWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

1,468.60 €

1 26 giorni 150--20.1–50.02310Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

3,044.24 €

1 26 giorni 25050.1–100.06520.1–50.02310PROFINET74In dotazione501 - 1000637170±2025040Motore passo-passoWith lockCavo standard5JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINLato sinistro

1,529.90 €

1 26 giorni 300--20.1–50.02310Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

1,860.24 €

1 26 giorni 300--20.1–50.02310Non in dotazione74In dotazione--170±20-40Motore passo-passoWith lockWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

2,483.35 €

1 26 giorni 30050.1–100.06520.1–50.02310PROFINET74In dotazione501 - 1000637170±2025040Motore passo-passoWith lockCavo standard5JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINLato sinistro

1,591.29 €

1 26 giorni 400--20.1–50.02310Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

2,530.39 €

1 26 giorni 40050.1–100.06520.1–50.02310EtherCAT74Non in dotazione501 - 1000637170±2025040Motore passo-passoSenza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)8JXCE1 (ingresso diretto EtherCAT)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINLato sinistro

1,652.61 €

1 26 giorni 450--20.1–50.02310Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

1,713.97 €

1 26 giorni 550--20.1–50.02310Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

2,044.23 €

1 26 giorni 550--20.1–50.02310Non in dotazione74In dotazione--170±20-40Motore passo-passoWith lockWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

1,713.97 €

1 26 giorni 600--20.1–50.02310Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

2,831.97 €

1 26 giorni 65050.1–100.06520.1–50.02310PROFINET74In dotazione501 - 1000637170±2025040Motore passo-passoWith lockCavo standard3JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINLato destro

1,775.29 €

1 26 giorni 700--20.1–50.02310Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

2,348.23 €

1 26 giorni 80050.1–100.06520.1–50.02310PNP74Non in dotazione501 - 1000637170±2025040Motore passo-passoSenza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5LECP1 (tipo senza programma)1.5Tipo montaggio su guida DINLato sinistro

1,897.95 €

1 26 giorni 850--20.1–50.02310Non in dotazione74Non in dotazione--170±20-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

1,046.32 €

1 26 giorni 300--0–2.0210Non in dotazione39,4Non in dotazione--72±15-16Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato destro

1,014.48 €

1 26 giorni 200--2.1–5.045Non in dotazione39,4Non in dotazione--72±15-16Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

1,110.02 €

1 26 giorni 500--2.1–5.045Non in dotazione39,4Non in dotazione--72±15-16Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato destro

1,272.81 €

1 26 giorni 100--10,1 - 20,0156Non in dotazione50In dotazione--102±15-25Motore passo-passoWith lockWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

2,061.61 €

1 26 giorni 50020.1–50.03010,1 - 20,0156PROFINET50Non in dotazione301–500294102±1525025Motore passo-passoSenza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaMontaggio a viteLato sinistro

1,713.03 €

1 26 giorni 500--10,1 - 20,0156Non in dotazione50In dotazione--102±15-25Motore passo-passoWith lockCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5Senza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

1,643.77 €

1 26 giorni 60010,1 - 20,02010,1 - 20,0156PNP50Non in dotazione101–200196102±1525025Motore passo-passoSenza bloccoCavo standard3LECPA (tipo di ingresso a Legumi)3Montaggio a viteLato sinistro

2,435.42 €

1 26 giorni 60020.1–50.0455.1–10.01016PROFINET60Non in dotazione301–500441122±1550032Motore passo-passoSenza bloccoCavo robotico (cavo resistente alla flessione)8JXCP1 (ingresso diretto PROFINET)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINLato sinistro

1,546.47 €

1 26 giorni 200--20.1–50.02310Non in dotazione74Non in dotazione--170±15-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

1,669.18 €

1 26 giorni 400--20.1–50.02310Non in dotazione74Non in dotazione--170±15-40Motore passo-passoSenza bloccoWithout cableWithout cableSenza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

2,354.73 €

1 26 giorni 600--20.1–50.02310Non in dotazione74In dotazione--170±15-40Motore passo-passoWith lockCavo robotico (cavo resistente alla flessione)5Senza controller/driverSenza controller/driver-Lato sinistro

Loading...

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate
Guide In dotazione Input Power Supply 24 V DC Position Detection Incrementale
Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Standard Operating Temperature Range(°C) 5:: 40
Foro perno di posizionamento Fondo dell’alloggio B Tipo Serie Clean (Tipo a vuoto)

Supporto tecnico