Dispositivo di impostazione del display digitale a 3 Pannello serie PSE300AC

Dispositivo di impostazione del display digitale a 3 Pannello serie PSE300AC
[Caratteristiche]
· Può essere impostato guardando il valore misurato
· Visualizzazione delle impostazioni
· Funzione di commutazione NPN/PNP
· Funzione di immissione della portata (Compatibile con pressione/portata)
· Semplice impostazione in 3 fasi

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSE300AC-AB
PSE300AC-AB-L
PSE300AC-AB-M
PSE300AC-AB-M-L
PSE300AC-AB-M-N
PSE300AC-AB-N
PSE300AC-AB-P
PSE300AC-AB-P-L
PSE310AC-AB-L
PSE310AC-AB-M
PSE310AC-AB-N
PSE310AC-AB-P
PSE310AC-AB-P-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Sensore, struttura monitor Gamma umidità di esercizio
(%)
Numero di ingressi Numero di uscite Tipo di alimentazione Tensione di alimentazione
(V)
Display Luce Standard acquisiti IP Unit Specifications Bracket Lead Wire Option Output Specification Specifiche ingresso

132.85 €

1 22 giorni -----------Con funzione di conversione unitàAssenteCavo dritto--Ingresso di tensione

132.85 €

1 26 giorni Monitor pressione[Tipo integrato] Profilo integrato35~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Tipo digitaleDisponibileCEIP65Con funzione di conversione unità--Cavo ad angolo piombo2 tipo di uscita (commutabile NPN o PNP)Voltage input

132.85 €

1 26 giorni Monitor pressione[Tipo integrato] Profilo integrato35~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Tipo digitaleDisponibileCEIP65Unità fissa SI--Filo conduttore dritto2 tipo di uscita (commutabile NPN o PNP)Voltage input

132.85 €

1 26 giorni Monitor pressione[Tipo integrato] Profilo integrato35~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Tipo digitaleDisponibileCEIP65Unità fissa SI--Cavo ad angolo piombo2 tipo di uscita (commutabile NPN o PNP)Voltage input

98.90 €

1 26 giorni Monitor pressione[Tipo integrato] Profilo integrato35~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Tipo digitaleDisponibileCEIP65Unità fissa SI--Assente2 tipo di uscita (commutabile NPN o PNP)Voltage input

98.90 €

1 26 giorni Monitor pressione[Tipo integrato] Profilo integrato35~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Tipo digitaleDisponibileCEIP65Con funzione di conversione unità--Assente2 tipo di uscita (commutabile NPN o PNP)Voltage input

132.85 €

1 26 giorni Monitor pressione[Tipo integrato] Profilo integrato35~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Tipo digitaleDisponibileCEIP65Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi)--Filo conduttore dritto2 tipo di uscita (commutabile NPN o PNP)Voltage input

132.85 €

1 26 giorni Monitor pressione[Tipo integrato] Profilo integrato35~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Tipo digitaleDisponibileCEIP65Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi)--Cavo ad angolo piombo2 tipo di uscita (commutabile NPN o PNP)Voltage input

100.35 €

1 26 giorni Monitor pressione[Tipo integrato] Profilo integrato35~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Tipo digitaleDisponibileCEIP65Con funzione di conversione unità--Cavo ad angolo piombo2 tipo di uscita (commutabile NPN o PNP)Corrente di ingresso

100.35 €

1 98 giorni Monitor pressione[Tipo integrato] Profilo integrato35~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Tipo digitaleDisponibileCEIP65Unità fissa SI--Filo conduttore dritto2 tipo di uscita (commutabile NPN o PNP)Corrente di ingresso

66.40 €

1 26 giorni Monitor pressione[Tipo integrato] Profilo integrato35~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Tipo digitaleDisponibileCEIP65Con funzione di conversione unità--Assente2 tipo di uscita (commutabile NPN o PNP)Corrente di ingresso

100.35 €

1 26 giorni Monitor pressione[Tipo integrato] Profilo integrato35~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Tipo digitaleDisponibileCEIP65Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi)--Filo conduttore dritto2 tipo di uscita (commutabile NPN o PNP)Corrente di ingresso

100.35 €

1 26 giorni Monitor pressione[Tipo integrato] Profilo integrato35~ 8512DC[12–24] 12–24 ±10%Tipo digitaleDisponibileCEIP65Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi)--Cavo ad angolo piombo2 tipo di uscita (commutabile NPN o PNP)Corrente di ingresso

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico