Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di fluido | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Caratteristiche del liquido | Resistenza alla pressione (MPa) | Gamma umidità di esercizio (%) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Tipo di alimentazione | Materiale corpo principale | Display | Componenti di azionamento | Luce | Standard acquisiti | IP | Application | Unit Specifications | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.44 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Assente | Yes | Assente | ||
140.13 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) + staffa A (montaggio verticale) | Assente | Assente | ||
140.56 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori)/staffa B (montaggio orizzontale) | Yes | Assente | ||
151.90 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori)/staffa B (montaggio orizzontale) | Assente | Sì | ||
142.32 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) + adattatore per montaggio a parete | Yes | Assente | ||
145.68 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) + adattatore per montaggio a parete + copertura protettiva anteriore | Yes | Assente | ||
125.42 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Assente | Yes | Assente | ||
130.10 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
132.27 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Panel-mount adapter | Yes | Assente | ||
146.11 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) + staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
146.55 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori)/staffa B (montaggio orizzontale) | Yes | Assente | ||
148.31 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) + adattatore per montaggio a parete | Yes | Assente | ||
151.68 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) + adattatore per montaggio a parete + copertura protettiva anteriore | Yes | Assente | ||
119.44 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Unità fissa SI | - | Assente | Yes | Assente | ||
135.47 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Unità fissa SI | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Yes | Assente | ||
135.47 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Unità fissa SI | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Assente | Assente | ||
125.42 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Unità fissa SI | - | Assente | Yes | Assente | ||
141.45 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Unità fissa SI | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Yes | Assente | ||
119.44 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Assente | Yes | Assente | ||
135.47 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Yes | Assente | ||
140.56 € | 1 | 24 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori)/staffa B (montaggio orizzontale) | Yes | Assente | ||
130.10 € | 1 | 24 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | Staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
141.45 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Yes | Assente | ||
139.71 € | 1 | 39 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione positiva [da 0 a 1,0 MPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori)/staffa B (montaggio orizzontale) | Yes | Assente | ||
22.45 € | 1 | 4 giorni | Cavo/codice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Conduttore con connettore M12 | - | - | - | ||
158.56 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Pressione vuoto [da -0,1 a 0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Assente | Yes | Assente | ||
180.53 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Pressione vuoto [da -0,1 a 0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) + staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
180.53 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Pressione vuoto [da -0,1 a 0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori)/staffa B (montaggio orizzontale) | Yes | Assente | ||
166.29 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Pressione vuoto [da -0,1 a 0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Assente | Yes | Assente | ||
172.73 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Pressione vuoto [da -0,1 a 0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
175.52 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Pressione vuoto [da -0,1 a 0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Panel-mount adapter | Yes | Assente | ||
174.10 € | 1 | 24 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Pressione vuoto [da -0,1 a 0 MPa] | Unità fissa SI | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Yes | Assente | ||
166.29 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Pressione vuoto [da -0,1 a 0 MPa] | Unità fissa SI | - | Assente | Yes | Assente | ||
172.73 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Pressione vuoto [da -0,1 a 0 MPa] | Unità fissa SI | - | Staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
181.81 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Pressione vuoto [da -0,1 a 0 MPa] | Unità fissa SI | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Yes | Assente | ||
174.10 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Pressione vuoto [da -0,1 a 0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Yes | Assente | ||
185.06 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Pressione vuoto [da -0,1 a 0 MPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Yes | Sì | ||
166.29 € | 1 | 24 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Pressione vuoto [da -0,1 a 0 MPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | Assente | Yes | Assente | ||
191.50 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione composto [da -0,1 a 0,1 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori)/staffa B (montaggio orizzontale) | Assente | Sì | ||
174.10 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione composto [da -0,1 a 0,1 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Yes | Assente | ||
188.26 € | 1 | 24 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione composto [da -100,0 a 100,0 kPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori)/staffa B (montaggio orizzontale) | Yes | Assente | ||
174.10 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione composto [da -100,0 a 100,0 kPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Yes | Assente |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di fluido
Sensore, struttura monitor
Metodo uscita
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Numero di ingressi
Numero di uscite
Tipo di alimentazione
Materiale corpo principale
Application
Unit Specifications
Details Type
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali