Pressostato digitale ad alta precisione a 3 Pannello per fluidi generici serie ISE70G/75G/76G/77G

Pressostato digitale ad alta precisione a 3 Pannello per fluidi generici serie ISE70G/75G/76G/77G
[Caratteristiche]
· L’impostazione è possibile durante il controllo della misurazione
· Collegamento IO
· Viene adottata la visualizzazione diagonale
È garantita la visibilità in diverse posizioni di montaggio
· Viene adottato il meccanismo di rotazione del display
Il display può essere ruotato di 336° dopo l’installazione

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ISE70G-02-L2
ISE70G-02-L2-L
ISE70G-02-L2-LB
ISE70G-02-L2-M
ISE70G-02-L2-MS
ISE70G-02-L2-S
ISE70G-02-L2-SA
ISE70G-02-L2-SB
ISE70G-02T-L2
ISE70G-F02-L2-AT
ISE70G-F02-L2-L
ISE70G-F02-L2-M
ISE70G-F02-L2-MS
ISE70G-F02-L2-S
ISE70G-F02-L2-SB
ISE70G-F02-L2-Y
ISE70G-F02T-L2-S
ISE70G-F02T-L2-T
ISE75G-02-L2-L
ISE75G-02-L2-LA
ISE75G-02-L2-SB
ISE75G-F02-L2-L
ISE75G-F02-L2-LBT
ISE75G-F02-L2-S
ISE75G-F02T-L2
ISE76G-02-L2-L
ISE76G-02-L2-S
ISE76G-02-L2-SB
ISE76G-02T-L2-L
ISE76G-F02-L2-L
ISE76G-F02-L2-S
ISE76G-F02T-L2-A
ISE77G-02-L2
ISE77G-02-L2-L
ISE77G-02-L2-LA
ISE77G-02-L2-M
ISE77G-02-L2-S
ISE77G-02-L2-T
ISE77G-02T-L2-ML
ISE77G-02T-L2-MS
ISE77G-02T-L2-S
ISE77G-F02-L2-L
ISE77G-F02-L2-LA
ISE77G-F02-L2-M
ISE77G-F02-L2-ML
ISE77G-F02-L2-MLA
ISE77G-F02-L2-MSA
ISE77G-F02-L2-S
ISE77G-F02T-L2
ISE77G-F02T-L2-S
ISE77G-N02-L2
ISE77G-N02-L2-MLA
ISE77G-N02-L2-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura delle tubazioni Resistenza alla pressione
(MPa)
Unit Specifications Bracket Lead Wire Option Instruction Manual Calibration Certificate Output Specification Gamma pressione

306.03 €

1 11 giorni [Rc (R)] Rc3Con funzione di conversione unitàAssenteAssenteSenza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 1 MPa

342.35 €

1 19 giorni [Rc (R)] Rc3Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 1 MPa

349.08 €

1 19 giorni [Rc (R)] Rc30Con funzione di conversione unitàStaffa BConduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è di tipo NPN o PNP)0 – 1 MPa

306.03 €

1 19 giorni [Rc (R)] Rc3Unità fissa SIAssenteAssenteSenza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 1 MPa

342.35 €

1 19 giorni [Rc (R)] Rc3Unità fissa SIAssenteConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 1 MPa

342.35 €

1 29 giorni [Rc (R)] Rc30Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è di tipo NPN o PNP)0 – 1 MPa

349.08 €

1 11 giorni [Rc (R)] Rc30Con funzione di conversione unitàStaffa A (ISE75 [H] prodotto compatibile)Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è di tipo NPN o PNP)0 – 1 MPa

349.08 €

1 24 giorni [Rc (R)] Rc30Con funzione di conversione unitàStaffa BConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è di tipo NPN o PNP)0 – 1 MPa

306.03 €

1 24 giorni [Rc (R)] Rc3Con funzione di conversione unitàAssenteAssenteCon orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 1 MPa

324.73 €

1 98 giorni [G] G30Con funzione di conversione unitàStaffa A (ISE75 [H] prodotto compatibile)AssenteSenza orifizioAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è di tipo NPN o PNP)0 – 1 MPa

342.35 €

1 5 giorni [G] G3Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 1 MPa

306.03 €

1 11 giorni [G] G3Unità fissa SIAssenteAssenteSenza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 1 MPa

342.35 €

1 24 giorni [G] G3Unità fissa SIAssenteConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 1 MPa

342.35 €

1 24 giorni [G] G3Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 1 MPa

349.08 €

1 11 giorni [G] G30Con funzione di conversione unitàStaffa BConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è di tipo NPN o PNP)0 – 1 MPa

306.03 €

1 11 giorni [G] G30Con funzione di conversione unitàAssenteAssenteSenza orifizioAssenteAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è di tipo NPN o PNP)0 – 1 MPa

342.35 €

1 11 giorni [G] G3Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Con orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 1 MPa

318.00 €

1 11 giorni [G] G3Con funzione di conversione unitàAssenteAssenteCon orifizioAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 1 MPa

342.35 €

1 24 giorni [Rc (R)] Rc5Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 2 MPa

349.08 €

1 24 giorni [Rc (R)] Rc30Con funzione di conversione unitàStaffa A (ISE75 [H] prodotto compatibile)Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è di tipo NPN o PNP)0 – 2 MPa

349.08 €

1 29 giorni [Rc (R)] Rc30Con funzione di conversione unitàStaffa BConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è di tipo NPN o PNP)0 – 2 MPa

342.35 €

1 5 giorni [G] G5Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 2 MPa

361.03 €

1 11 giorni [G] G5Con funzione di conversione unitàStaffa BConduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 2 MPa

342.35 €

1 5 giorni [G] G5Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 2 MPa

306.03 €

1 11 giorni [G] G5Con funzione di conversione unitàAssenteAssenteCon orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 2 MPa

342.35 €

1 19 giorni [Rc (R)] Rc12.5Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 5 MPa

342.35 €

1 24 giorni [Rc (R)] Rc12.5Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 5 MPa

349.08 €

1 24 giorni [Rc (R)] Rc30Con funzione di conversione unitàStaffa BConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è di tipo NPN o PNP)0 – 5 MPa

342.35 €

1 24 giorni [Rc (R)] Rc30Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Con orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è di tipo NPN o PNP)0 – 5 MPa

342.35 €

1 5 giorni [G] G12.5Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 5 MPa

342.35 €

1 24 giorni [G] G12.5Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 5 MPa

312.76 €

1 24 giorni [G] G30Con funzione di conversione unitàStaffa A (ISE75 [H] prodotto compatibile)AssenteCon orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è di tipo NPN o PNP)0 – 5 MPa

306.03 €

1 29 giorni [Rc (R)] Rc30Con funzione di conversione unitàAssenteAssenteSenza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

342.35 €

1 29 giorni [Rc (R)] Rc30Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

349.08 €

1 29 giorni [Rc (R)] Rc30Con funzione di conversione unitàStaffa A (ISE75 [H] prodotto compatibile)Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

306.03 €

1 29 giorni [Rc (R)] Rc30Unità fissa SIAssenteAssenteSenza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

342.35 €

1 29 giorni [Rc (R)] Rc30Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

318.00 €

1 11 giorni [Rc (R)] Rc30Con funzione di conversione unitàAssenteAssenteSenza orifizioAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

342.35 €

1 19 giorni [Rc (R)] Rc30Unità fissa SIAssenteConduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Con orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

342.35 €

1 19 giorni [Rc (R)] Rc30Unità fissa SIAssenteConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Con orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

342.35 €

1 24 giorni [Rc (R)] Rc30Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Con orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

342.35 €

1 5 giorni [G] G30Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

349.08 €

1 24 giorni [G] G30Con funzione di conversione unitàStaffa A (ISE75 [H] prodotto compatibile)Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

306.03 €

1 11 giorni [G] G30Unità fissa SIAssenteAssenteSenza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

342.35 €

1 29 giorni [G] G30Unità fissa SIAssenteConduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

349.08 €

1 24 giorni [G] G30Unità fissa SIStaffa A (ISE75 [H] prodotto compatibile)Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

349.08 €

1 11 giorni [G] G30Unità fissa SIStaffa A (ISE75 [H] prodotto compatibile)Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

342.35 €

1 5 giorni [G] G30Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

306.03 €

1 24 giorni [G] G30Con funzione di conversione unitàAssenteAssenteCon orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è di tipo NPN o PNP)0 – 10 MPa

342.35 €

1 11 giorni [G] G30Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Con orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è di tipo NPN o PNP)0 – 10 MPa

306.03 €

1 11 giorni [NPT] NPT30Con funzione di conversione unitàAssenteAssenteSenza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

349.08 €

1 11 giorni [NPT] NPT30Unità fissa SIStaffa A (ISE75 [H] prodotto compatibile)Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

342.35 €

1 29 giorni [NPT] NPT30Con funzione di conversione unitàAssenteConduttore con connettore M12 (dritto, 5 m)Senza orifizioYesAssenteIO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP)0 – 10 MPa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressostato Tipo di fluido Aria / Acqua Sensore, struttura monitor Profilo integrato
Metodo uscita Interruttore Tipo di attacco tubo Filettatura femmina Filettatura tubazione nominale 1/4
Gamma umidità di esercizio(%) 35:: 85 Numero di ingressi 1 Numero di uscite 2
Tipo di alimentazione DC Tensione di alimentazione(V) 12–24 ±10% Materiale corpo principale Alluminio

Supporto tecnico