Anelli di tenuta, design igienico (GN 7600) (Codici componente)

Anelli di tenuta, design igienico (GN 7600)
  • Sconto volumi elevati
Componenti con superfici di montaggio cilindriche installati in aree igieniche possono essere sigillati e montati senza spazi morti utilizzando anelli di tenuta GN 7600.

Al momento della consegna, o non assemblati, gli anelli di tenuta presentano le "dimensioni effettive" indicate nella tabella. Per garantire un innesto stabile e una tenuta affidabile, è necessario fornire uno spazio di installazione nel componente come mostrato nello schema. In questo modo, al momento dell'installazione, l'anello di tenuta sarà soggetto alla pressione necessaria senza carico eccessivo. Tutte le superfici a contatto con l'anello di tenuta devono avere una qualità minima di Ra 0.8µm.

I pezzi standard Ganter, forniti con gli anelli di tenuta GN 7600, sono elencati nella tabella e possono essere forniti singolarmente se necessari per la manutenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7600-12-8-2-HNBR-85
7600-14-10-2-HNBR-85
7600-16-12-2-HNBR-85
7600-18-14-2-HNBR-85
7600-21-17-2-HNBR-85
7600-22-18-2-HNBR-85
7600-25-21-2-HNBR-85
7600-30-26-2-HNBR-85
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
d1 x1 x2 x3 x5

1.36 €

1 Disponibile 7 giorni 12.881211.25712.35GN 429 / GN 1580

1.42 €

1 Disponibile 7 giorni 14.8101413.25914.35GN 75.6 / GN 305 / GN 1580

1.42 €

1 Disponibile 7 giorni 16.8121615.251116.35GN 75.6 / GN 429

1.52 €

1 Disponibile 7 giorni 18.8141817.251318.35GN_75.6_/_GN_305_/_GN_1580_/_GN_5435_/_GN_5445

1.76 €

1 Disponibile 7 giorni 21.8172120.251621.35GN_75.6_/_GN_305_/_GN_1580_/_GN_5435_/_GN_5445

1.82 €

1 Disponibile 7 giorni 22.8182221.251722.35GN 305

1.92 €

1 Disponibile 7 giorni 25.8212524.252025.35-

2.18 €

1 Disponibile 7 giorni 30.8263029.252530.35-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale H-NBR s 2 Cablaggio 85, 85 ±5 Shore A
x4 1.6 Peso(kg) 0.001

Supporto tecnico