Cilindro di guida compatto, Serie Clean Serie 12-/13-MGPL-Z (Codici componente - Download CAD)

Cilindro di guida compatto, Serie Clean Serie 12-/13-MGPL-Z
[Serie 12-/13- Serie Clean]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito.
· Previene la formazione di polvere in camera bianca.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.
Codice componente
13-MGPL20TF-20Z
13-MGPL20TF-50Z
13-MGPL25-20Z
13-MGPL25-50Z
13-MGPL25TF-25Z
13-MGPL25TF-50Z
13-MGPL32TF-25Z
13-MGPL40-350Z
13-MGPL40TF-25Z
13-MGPL40TF-40Z
13-MGPL50-125Z
13-MGPL50-200Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Operating Pressure
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type

351.89 €

1 26 giorni 20-0,1 – 1GSenza interruttore automatico--Vuoto (Trattamento speciale per parti scorrevoli)

462.13 €

1 26 giorni 20-0,1 – 1GSenza interruttore automatico--Vuoto (Trattamento speciale per parti scorrevoli)

297.97 €

1 26 giorni 25-0,1 – 1RcSenza interruttore automatico--Vuoto (Trattamento speciale per parti scorrevoli)

320.13 €

1 43 giorni 25-0,1 – 1RcSenza interruttore automatico--Vuoto (Trattamento speciale per parti scorrevoli)

426.89 €

1 26 giorni 25-0,1 – 1GSenza interruttore automatico--Vuoto (Trattamento speciale per parti scorrevoli)

448.89 €

1 26 giorni 25-0,1 – 1GSenza interruttore automatico--Vuoto (Trattamento speciale per parti scorrevoli)

487.15 €

1 26 giorni 32-0,1 – 1GSenza interruttore automatico--Vuoto (Trattamento speciale per parti scorrevoli)

1,101.19 €

1 46 giorni 40-0,1 – 1RcSenza interruttore automatico--Vuoto (Trattamento speciale per parti scorrevoli)

501.65 €

1 26 giorni 40-0,1 – 1GSenza interruttore automatico--Vuoto (Trattamento speciale per parti scorrevoli)

558.61 €

1 26 giorni 40-0,1 – 1GSenza interruttore automatico--Vuoto (Trattamento speciale per parti scorrevoli)

796.98 €

1 43 giorni 50-0,1 – 1RcSenza interruttore automatico--Vuoto (Trattamento speciale per parti scorrevoli)

964.68 €

1 46 giorni 50-0,1 – 1RcSenza interruttore automatico--Vuoto (Trattamento speciale per parti scorrevoli)

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Ambiente sterile Cushion Finecorsa in gomma su entrambe le estremità
Type of Shaft Bearing Boccola a sfere Custom-made Specifications Assente Tipo di connettore Assente

Supporto tecnico