Cilindro a montaggio libero Clean/a bassa generazione di polvere Serie 10-/11-/20-/21-/22-CDU

Cilindro a montaggio libero Clean/a bassa generazione di polvere Serie 10-/11-/20-/21-/22-CDU
[Serie 10-/11- Serie Clean]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito.
· Previene la formazione di polvere in camera bianca.

[Specifiche Serie 20 senza rame/fluoro]
・ Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati.
・ Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard.

[Tipo con rame/fluoro/silicio serie 21/22 non possibile + bassa generazione di polvere]
・ Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone.
· La struttura è la stessa della serie Clean (Grasso e forma di confezionamento sono diversi dalla Serie Clean.)

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.
Codice componente
10-CDU6-10D
10-CDU6-30D
10-CDU10-10D-A93
10-CDU10-25D
10-CDU10-25D-A93
10-CDU10-30D
10-CDU10-30D-A93
10-CDU16-15D-A93
10-CDU16-20D
10-CDU16-20D-A93
10-CDU16-25D
10-CDU20-5D
10-CDU20-10D
10-CDU20-15D
10-CDU20-40D
11-CDU6-10D
11-CDU10-5D
11-CDU10-10D
11-CDU10-15D
11-CDU16-10D-M9NL
11-CDU20-10D
11-CDU20-15D
11-CDU20-30D
20-CDU6-10D
20-CDU20-60D
20-CDU25-30D
21-CDU10-10D
22-CDU10-10D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Ambiente, applicazioni Temperatura di esercizio
(℃)
Operating Pressure
(MPa)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type

93.40 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile-10~ 700.12–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo sfogo)

89.74 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile-10~ 700.12–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo sfogo)

139.34 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile-0.06–0.7A930.52Serie Clean (tipo sfogo)

104.97 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile-10~ 700.06–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo sfogo)

139.08 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile-0.06–0.7A930.52Serie Clean (tipo sfogo)

97.97 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile-10~ 700.06–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo sfogo)

139.08 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile-0.06–0.7A930.52Serie Clean (tipo sfogo)

140.23 €

1 26 giorni 16Ambiente sterile-0.06–0.7A930.52Serie Clean (tipo sfogo)

101.16 €

1 26 giorni 16Ambiente sterile-10~ 700.06–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo sfogo)

143.24 €

1 26 giorni 16Ambiente sterile-0.06–0.7A930.52Serie Clean (tipo sfogo)

101.16 €

1 26 giorni 16Ambiente sterile-10~ 700.06–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo sfogo)

109.27 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile-10~ 700.05–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo sfogo)

109.32 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile-10~ 700.05–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo sfogo)

104.89 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile-10~ 700.05–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo sfogo)

113.69 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile-10~ 700.05–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo sfogo)

87.52 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile-10~ 700.12–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo a vuoto)

96.71 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile-10~ 700.06–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo a vuoto)

96.71 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile-10~ 700.06–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo a vuoto)

96.71 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile-10~ 700.06–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo a vuoto)

170.35 €

1 26 giorni 16Ambiente sterile-0.06–0.7M9N32Serie Clean (tipo a vuoto)

109.32 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile-10~ 700.05–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo a vuoto)

104.89 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile-10~ 700.05–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo a vuoto)

111.44 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile-10~ 700.05–0.7Senza interruttore automatico--Serie Clean (tipo a vuoto)

53.31 €

1 26 giorni 6Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)-10~ 700.12–0.7Senza interruttore automatico--Specifiche rame e fluoro non disponibili

115.98 €

1 26 giorni 20Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)-10~ 700.05–0.7Senza interruttore automatico--Specifiche rame e fluoro non disponibili

79.65 €

1 26 giorni 25Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)-10~ 700.05–0.7Senza interruttore automatico--Specifiche rame e fluoro non disponibili

96.00 €

1 26 giorni 10Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) / Ambiente sterile-10~ 700.06–0.7Senza interruttore automatico--Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (tipo sfiato)

96.00 €

1 26 giorni 10Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) / Ambiente sterile-10~ 700.06–0.7Senza interruttore automatico--Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (tipo a vuoto)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Cilindro piatto
Funzione aggiuntiva Standard Bloccaggio estremità NA Valvole NA
Specifications Magnete incorporato

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico