Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.79 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Termoresistenza | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Cilindro resistente al calore (da -10 a 150°C) | - | Assente | ||
144.02 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
144.97 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
146.84 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
350.19 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Cilindro resistente al calore (da -40 a 70°C) | - | Assente | ||
147.77 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
148.73 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
151.53 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
196.18 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Termoresistenza | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Cilindro resistente al calore (da -10 a 150°C) | - | Assente | ||
153.44 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
156.24 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
160.95 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
170.34 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
172.23 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
179.73 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
181.61 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
189.15 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
198.53 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
201.35 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | 830 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
207.94 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
212.65 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
150.02 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
197.02 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Termoresistenza | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Cilindro resistente al calore (da -10 a 150°C) | - | Assente | ||
150.02 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
151.08 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
152.15 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
199.11 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Termoresistenza | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Cilindro resistente al calore (da -10 a 150°C) | - | Assente | ||
187.39 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Con raschiatore a bobina | - | Assente | ||
153.18 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
154.24 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | 63 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
154.24 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
155.31 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
155.31 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
202.31 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Termoresistenza | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Cilindro resistente al calore (da -10 a 150°C) | - | Assente | ||
252.56 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | 1,000 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
157.42 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
192.66 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Con raschiatore a bobina | - | Assente | ||
158.48 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
273.73 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | 1,200 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
160.60 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
266.56 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Telone resistente al calore (un solo lato) | Assente | - | Assente | ||
323.89 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Cilindro resistente al calore (da -40 a 70°C) | - | Assente | ||
161.65 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
162.69 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
209.69 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Termoresistenza | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Cilindro resistente al calore (da -10 a 150°C) | - | Assente | ||
163.76 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
216.61 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Asta doppia | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
324.48 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | 1,680 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
165.89 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | 730 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
340.32 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | 1830 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
167.98 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
214.98 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Termoresistenza | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Cilindro resistente al calore (da -10 a 150°C) | - | Assente | ||
237.31 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Termoresistenza | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Cilindro resistente al calore (da -10 a 150°C) + materiale acciaio inox (Stelo pistone con cromatura dura) | - | Assente | ||
171.18 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
172.23 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
173.27 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
220.27 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Termoresistenza | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Cilindro resistente al calore (da -10 a 150°C) | - | Assente | ||
400.02 € | 1 | 9 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Cilindro resistente al calore (da -40 a 70°C) | - | Assente | ||
178.56 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
180.68 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Senza magnete | - | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Tipo di connettore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali