Cilindro pneumatico con raccordo ad attacco rapido integrato, tipo standard, azione singola, ritorno/estensione a molla, serie CM2

Cilindro pneumatico con raccordo ad attacco rapido integrato, tipo standard, azione singola, ritorno/estensione a molla, serie CM2
[Caratteristiche]
· Un tipo con raccordo ad attacco rapido integrato nel cilindro.
· Consente di ridurre notevolmente le ore di lavoro delle tubazioni e lo spazio di installazione.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CM2E25F-75S

■ Specifiche su ordinazione: per i dettagli sul posizionamento speciale delle posizioni delle porte, vedere di seguito.
Codice componente
CM2E25F-75S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

90.24 €

1 46 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro Ad azione singola (Estrusione) Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
D.I. cilindro: D(Ø) 25 Ambiente, applicazioni Standard Temperatura di esercizio(℃) -10:: 70
Bloccaggio estremità NA Valvole NA Operating Pressure(MPa) 0.18–1.0
Specifications Senza magnete Type of Mount Support Tipo standard con forcella integrata Custom-made Specifications Assente
Staffa di montaggio interruttore automatico N/A

Si trova sulla pagina di Cilindro pneumatico con raccordo ad attacco rapido integrato, tipo standard, azione singola, ritorno/estensione a molla, serie CM2, il codice articolo è il seguente: CM2E25F-75S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CM2E25F-75S.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico