Codice articolo del costruttore: 615.9-M12-K
Marca: GANTER
Prezzo: 10.10 €
Tempi di consegna: 7 giorni
D2: 6.5
l: 26
sw: 6
w: 2.3
Carico molla, elevato, iniziale: 39,5, 39,5 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
615.9-M12-K
Codice componente
|
---|
615.9-M12-K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2 | l | sw | w | Carico molla, elevato, iniziale (N) | Carico molla, standard, iniziale (N) | Terminale | Forma | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6.5 | 26 | 6 | 2.3 | 39,5, 39,5 | 26, 26 | 77,3, 77,3 | K, acciaio, carico molla standard | 0.011 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Pressori a molla, sfera con cuscinetto di attrito, con esagono interno (GN 615.9), il codice articolo è il seguente: 615.9-M12-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 615.9-M12-K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D2
l
sw
w
Carico molla, elevato, iniziale(N)
Carico molla, standard, iniziale(N)
Terminale
Forma
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
615.9-M10-KN |
615.9-M10-KS |
615.9-M10-KSN |
615.9-M12-KN |
615.9-M12-KS |
615.9-M12-KSN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D2 | l | sw | w | Carico molla, elevato, iniziale (N) | Carico molla, standard, iniziale (N) | Terminale | Forma | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4.5 | 23 | 5 | 1.4 | 28, 28 | 18,8, 18,8 | 54,3, 54,3 | KN, acciaio inox, carico molla standard | 0.007 | |
7.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4.5 | 23 | 5 | 1.4 | 28, 28 | 18,8, 18,8 | 54,3, 54,3 | KS, acciaio, carico molla elevato | 0.007 | |
17.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4.5 | 23 | 5 | 1.4 | 28, 28 | 18,8, 18,8 | 54,3, 54,3 | KSN, acciaio inox, carico molla elevato | 0.007 | |
18.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6.5 | 26 | 6 | 2.3 | 39,5, 39,5 | 26, 26 | 77,3, 77,3 | KN, acciaio inox, carico molla standard | 0.012 | |
11.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6.5 | 26 | 6 | 2.3 | 39,5, 39,5 | 26, 26 | 77,3, 77,3 | KS, acciaio, carico molla elevato | 0.011 | |
20.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6.5 | 26 | 6 | 2.3 | 39,5, 39,5 | 26, 26 | 77,3, 77,3 | KSN, acciaio inox, carico molla elevato | 0.012 |