Codice articolo del costruttore: 616.1-M8-S
Marca: GANTER
Prezzo: 8.18 €
Tempi di consegna: 7 giorni
D2: 3.8
l: 26
sw: 2.5
w: 3
X1: 24, 24
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
616.1-M8-S
Codice componente
|
---|
616.1-M8-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2 | l | sw | w | X1 | X2 | X3 | Forma | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.8 | 26 | 2.5 | 3 | 24, 24 | - | - | S, acciaio, carico molla standard | 0.007 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Pressori a molla, con bullone di tenuta (GN 616.1), il codice articolo è il seguente: 616.1-M8-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 616.1-M8-S.
Configura
Proprietà di base
X2
X3
Tipo
D2
l
sw
w
X1
Forma
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
616.1-M10-SS |
616.1-M12-S |
616.1-M12-SS |
616.1-M16-S |
616.1-M16-SS |
616.1-M8-SS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D2 | l | sw | w | X1 | X2 | X3 | Forma | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | 28 | 3 | 3.5 | - | 43, 43 | 22, 22 | SS, acciaio, con carico molla elevato | 0.012 | |
11.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 35 | 4 | 4 | 50, 50 | - | - | S, acciaio, carico molla standard | 0.020 | |
13.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 35 | 4 | 4 | - | 80, 80 | 40, 40 | SS, acciaio, con carico molla elevato | 0.020 | |
19.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 7.5 | 40 | 5 | 5 | 58, 58 | - | - | S, acciaio, carico molla standard | 0.044 | |
20.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 7.5 | 40 | 5 | 5 | - | 113, 113 | 44, 44 | SS, acciaio, con carico molla elevato | 0.044 | |
9.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.8 | 26 | 2.5 | 3 | - | 39, 39 | 17, 17 | SS, acciaio, con carico molla elevato | 0.007 |