Pressori a molla in acciaio inox, con sfera in ceramica, acciaio inox A4 (GN 615.5) (615.5-M6-KSN)

Pressori a molla in acciaio inox, con sfera in ceramica, acciaio inox A4 (GN 615.5) 615.5-M6-KSN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 615.5-M6-KSN

Marca: GANTER

Prezzo: 7.26

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

D2: 3.5

l: 14

w: 1

Carico molla, elevato, iniziale: 19, 19 N

Carico molla, standard, iniziale: 11, 11 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

615.5-M6-KSN

Codice componente
615.5-M6-KSN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2 l w Carico molla, elevato, iniziale
(N)
Carico molla, standard, iniziale
(N)
Terminale Forma Peso
(kg)

7.26 €

1 Disponibile 7 giorni 3.514119, 1911, 1128, 28KSN, acciaio inox A4, carico molla elevato0.002

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Pressori a molla in acciaio inox, con sfera in ceramica, acciaio inox A4 (GN 615.5), il codice articolo è il seguente: 615.5-M6-KSN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 615.5-M6-KSN.

Tipologia prodotto

Codice componente
615.5-M12-KN
615.5-M12-KSN
615.5-M16-KN
615.5-M16-KSN
615.5-M8-KN
615.5-M8-KSN
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D2 l w Carico molla, elevato, iniziale
(N)
Carico molla, standard, iniziale
(N)
Terminale Forma Peso
(kg)

13.88 €

1 Disponibile 7 giorni 8222.561, 6126, 26110, 110KN, acciaio inox A4, carico molla standard0.011

14.90 €

1 Disponibile 7 giorni 8222.561, 6126, 26110, 110KSN, acciaio inox A4, carico molla elevato0.010

19.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10243.568, 6841, 41142, 142KN, acciaio inox A4, carico molla standard0.023

20.40 €

1 Disponibile 7 giorni 10243.568, 6841, 41142, 142KSN, acciaio inox A4, carico molla elevato0.023

7.92 €

1 Disponibile 7 giorni 4.5161.536, 3618, 1862, 62KN, acciaio inox A4, carico molla standard0.004

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 4.5161.536, 3618, 1862, 62KSN, acciaio inox A4, carico molla elevato0.004

Supporto tecnico