Levelling feet with fixing lug, Steel, zinc plated, rectangular shape (GN 42) (42-80-M10-100-G0-SK)

Levelling feet with fixing lug, Steel, zinc plated, rectangular shape (GN 42) 42-80-M10-100-G0-SK
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 42-80-M10-100-G0-SK

Marca: GANTER

Prezzo: 12.72

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Thread d2: M 10

Length l1: 100

Length l7 (X): -

Type (Base): G0, without rubber underlay, with 2 slotted holes

Version (Screw): SK, with nut, external hexagon at the bottom


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42-80-M10-100-G0-SK

Codice componente
42-80-M10-100-G0-SK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2 Length l1 Length l7 (X) Type (Base) Version (Screw) Length l1 Thread length l1 Length l2 Material / Finish Material (threaded stud) h1 h2 h3 l4 l8 A/F1A/F2A/F3A/F7Weight
(kg)

12.72 €

1 Disponibile 7 giorni M 10100-G0, without rubber underlay, with 2 slotted holesSK, with nut, external hexagon at the bottom12----17---0.26017---0.260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter d1 80 Diameter d1 13 Thread d1 10.5
Bore diameter d2 3 Thread d2 1.3 Type 70
Version (Screw) 27 Material 26 Filling 15
t 9:Incompatible r 15

Si trova sulla pagina di Levelling feet with fixing lug, Steel, zinc plated, rectangular shape (GN 42), il codice articolo è il seguente: 42-80-M10-100-G0-SK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42-80-M10-100-G0-SK.

Tipologia prodotto

Codice componente
42-80-M10-100-E3-S
42-80-M10-100-E3-SK
42-80-M10-100-G0-S
42-80-M10-100-G3-S
42-80-M10-100-G3-SK
42-80-M10-29-E0-X
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread d2 Length l1 Length l7 (X) Type (Base) Version (Screw) Length l1 Thread length l1 Length l2 Material / Finish Material (threaded stud) h1 h2 h3 l4 l8 A/F1A/F2A/F3A/F7Weight
(kg)

22.78 €

1 Disponibile 7 giorni M 10100-E3, with rubber underlay, vulcanized, black, with one slotted holeS, without nut, external hexagon at the bottom12-350-17---0.28317---0.283

22.90 €

1 Disponibile 7 giorni M 10100-E3, with rubber underlay, vulcanized, black, with one slotted holeSK, with nut, external hexagon at the bottom12-350-17---0.29217---0.292

12.60 €

1 Disponibile 7 giorni M 10100-G0, without rubber underlay, with 2 slotted holesS, without nut, external hexagon at the bottom12----17---0.25117---0.251

22.78 €

1 Disponibile 7 giorni M 10100-G3, with rubber underlay, vulcanized, black, with 2 slotted holesS, without nut, external hexagon at the bottom12-3--17---0.27717---0.277

22.90 €

1 Disponibile 7 giorni M 10100-G3, with rubber underlay, vulcanized, black, with 2 slotted holesSK, with nut, external hexagon at the bottom12-3--17---0.28617---0.286

12.10 €

1 Disponibile 7 giorni M 10-29E0, without rubber underlay, with one slotted holeX, external hexagon, female thread---5010---140.221---140.221

Supporto tecnico