Levelling sets, Steel (GN 360) (360-40-M10-69-A-ST)

Levelling sets, Steel (GN 360) 360-40-M10-69-A-ST
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 360-40-M10-69-A-ST

Marca: GANTER

Prezzo: 104.12

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diameter d1: 40

Type: A, without lock nut

Diameter d1: M 28 x 1,5

Thread d1: 40

Bore diameter d2: 69


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

360-40-M10-69-A-ST

Codice componente
360-40-M10-69-A-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Type Diameter d1 Thread d1 Bore diameter d2 Thread d2 Length l1 Thread length l1 Thread engagement l1 l5 l6 l8 Static load F
(kN)
Code no. C-Spanner Weight
(kg)

104.12 €

1 Disponibile 7 giorni 40A, without lock nutM 28 x 1,540695316--1001810-A40-42, 1810-A40-420.3891001810-A40-42, 1810-A40-420.389

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material ST, Steel t 9:Incompatible

Supporto tecnico