Stainless Steel-Levelling feet, A4 (GN 44) (44-40-M8-50-D3-S)

Stainless Steel-Levelling feet, A4 (GN 44) 44-40-M8-50-D3-S
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 44-40-M8-50-D3-S

Marca: GANTER

Prezzo: 9.48

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diameter d1: 40

Length l1: 50

Type (Base): D3, with rubber underlay, vulcanized, black

Version (Screw): S, without nut, external hexagon at the bottom

Diameter d1: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44-40-M8-50-D3-S

Codice componente
44-40-M8-50-D3-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Length l1 Type (Base) Version (Screw) Diameter d1 Bore diameter d2 Length l1 Thread length l1 Length l2 Type (Base) Sensitivity h1 h2 l8 s A/F1A/F2Weight
(kg)

9.48 €

1 Disponibile 7 giorni 4050D3, with rubber underlay, vulcanized, blackS, without nut, external hexagon at the bottom-211-3.530-17-0.070-17-0.070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

t 9:Incompatible

Supporto tecnico