Guide di scorrimento telescopiche, a estrazione totale sui due lati, capacità di carico fino a 1380N (GN 1426)

Guide di scorrimento telescopiche, a estrazione totale sui due lati, capacità di carico fino a 1380N (GN 1426)
  • Sconto volumi elevati
Le guide di scorrimento telescopiche GN 1426 sono installate in verticale e in coppie. Lo speciale design consente alla corsa di raggiungere ≈ 100% della lunghezza nominale l1 su entrambi i lati (estrazione totale sui due lati). In questo modo è possibile realizzare applicazioni quali il caricamento sui due lati di un cassetto. I fermi in gomma di tipo B ammortizzano l'impatto della guida nelle posizioni alle estremità anteriori. In caso di carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione, questi devono essere assorbiti dagli elementi di fermo esterni.

Le guide di scorrimento telescopiche vengono fornite in coppie. Possono essere installate sulla prolunga lato sinistro o lato destro in base alla struttura. Tutti i fori di montaggio sono facilmente raggiungibili attraverso i fori ausiliari. Vengono mostrati solo i fori di fissaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori in base alla produzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1426-500-B-2-ZB
1426-600-B-2-ZB
1426-700-B-2-ZB
1426-800-B-2-ZB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
l3 FS x1 Peso
(kg)

226.68 €

1 Disponibile 12 giorni 503500988.51140, 1140760, 7602.760

269.64 €

1 Disponibile 12 giorni 6076001192.51190, 1190790, 7903.340

317.00 €

1 Disponibile 12 giorni 7117001396.51310, 1310870, 8703.980

364.92 €

1 Disponibile 12 giorni 8158001600.51380, 1380920, 9204.500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo B, con fermo in gomma N. identificazione 2, Fissaggio tramite fori svasati Finitura ZB, zincatura con passivazione blu

Supporto tecnico