Guide di scorrimento telescopiche, con meccanismo di estrazione totale e richiamo automatico, capacità di carico fino a 2300N (GN 1432) (Codici componente)

Guide di scorrimento telescopiche, con meccanismo di estrazione totale e richiamo automatico, capacità di carico fino a 2300N (GN 1432)
  • Sconto volumi elevati
Le guide di scorrimento telescopiche con meccanismo di richiamo automatico GN 1432 sono installate in verticale e in coppie. La corsa raggiunge ≈ 100% della lunghezza nominale l1 (estrazione totale).

Le guide di scorrimento telescopiche vengono fornite in coppie. Possono essere installate sulla prolunga lato sinistro o lato destro in base alla struttura. Tutti i fori di montaggio sono facilmente raggiungibili attraverso i fori ausiliari. Vengono mostrati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori in base alla produzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1432-400-B-2-ZB
1432-450-B-2-ZB
1432-500-B-2-ZB
1432-550-B-2-ZB
1432-600-B-2-ZB
1432-700-B-2-ZB
1432-800-B-2-ZB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
l3 FS x1 Peso
(kg)

157.60 €

1 Disponibile 12 giorni 4004008001700, 17001030, 10302.860

163.34 €

1 Disponibile 12 giorni 4504509001900, 19001160, 11603.260

168.72 €

1 Disponibile 12 giorni 50050010002120, 21201250, 12503.200

174.00 €

1 Disponibile 12 giorni 55055011002300, 23001400, 14004.100

179.32 €

1 Disponibile 12 giorni 60060012002300, 23001450, 14504.520

194.32 €

1 Disponibile 12 giorni 70070014002280, 22801450, 14505.180

200.68 €

1 Disponibile 12 giorni 80080016002190, 21901550, 15506.180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo B, con fermo in gomma N. identificazione 2, Fissaggio tramite fori svasati Finitura ZB, zincatura con passivazione blu

Supporto tecnico