Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1430-1000-E-2-ZB |
1430-1200-E-2-ZB |
1430-400-E-2-ZB |
1430-450-E-2-ZB |
1430-500-E-2-ZB |
1430-550-E-2-ZB |
1430-600-E-2-ZB |
1430-700-E-2-ZB |
1430-800-E-2-ZB |
1430-900-E-2-ZB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | l3 | FS | x1 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.56 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1050 | 1000 | 2050 | 1790, 1790 | 1080, 1080 | 7.800 | |
311.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1250 | 1200 | 2450 | 1630, 1630 | 950, 950 | 8.700 | |
148.76 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 435 | 400 | 835 | 1570, 1570 | 970, 970 | 3.090 | |
153.54 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 485 | 450 | 935 | 1600, 1600 | 1030, 1030 | 3.500 | |
156.56 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 545 | 500 | 1045 | 1690, 1690 | 1150, 1150 | 4.200 | |
164.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 595 | 550 | 1145 | 1870, 1870 | 1160, 1160 | 4.200 | |
170.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 650 | 600 | 1250 | 1890, 1890 | 1180, 1180 | 4.700 | |
183.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 750 | 700 | 1450 | 1870, 1870 | 1370, 1370 | 5.400 | |
232.90 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 850 | 800 | 1650 | 2120, 2120 | 1470, 1470 | 6.200 | |
245.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 950 | 900 | 1850 | 1920, 1920 | 1250, 1250 | 7.160 |
Loading...
Tipo | E, con fermo in gomma, dispositivo di bloccaggio sul lato posteriore | N. identificazione | 2, Fissaggio tramite fori svasati | Finitura | ZB, zincatura con passivazione blu |
---|
Configura
Proprietà di base
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
l3
FS
x1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali