Leve di manovra regolabili piatte, zinco a pressofusione, boccola in acciaio (GN 126)

Leve di manovra regolabili piatte, zinco a pressofusione, boccola in acciaio (GN 126)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Le leve di manovra regolabili piatte GN 126 sono caratterizzate da un'altezza ridotta e da un design elegante e senza tempo. Sono ideali nelle operazioni di rotazione in uno spazio ristretto o per il fissaggio della leva in una particolare posizione. L'inserto filettato / la boccola con foro sulla maniglia si può spostare grazie alle dentellature. Tirando la leva, le dentellature si disinnestano ed è possibile ruotare la leva nella posizione di serraggio ideale. Al "rilascio" della maniglia, le dentellature si reinnestano automaticamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
126-120-B8-SR
126-120-B8-SW
126-120-B10-SR
126-120-B10-SW
126-120-M8-SR
126-120-M8-SW
126-120-M10-20-SR
126-120-M10-20-SW
126-120-M10-25-SR
126-120-M10-25-SW
126-120-M10-32-SR
126-120-M10-32-SW
126-120-M10-40-SR
126-120-M10-40-SW
126-120-M10-50-SR
126-120-M10-50-SW
126-120-M10-63-SR
126-120-M10-63-SW
126-120-M10-80-SR
126-120-M10-80-SW
126-120-M10-SR
126-120-M10-SW
126-120-M12-20-SR
126-120-M12-20-SW
126-120-M12-25-SR
126-120-M12-25-SW
126-120-M12-32-SR
126-120-M12-32-SW
126-120-M12-40-SR
126-120-M12-40-SW
126-120-M12-50-SR
126-120-M12-50-SW
126-120-M12-63-SR
126-120-M12-63-SW
126-120-M12-80-SR
126-120-M12-80-SW
126-120-M12-SR
126-120-M12-SW
126-145-B12-SR
126-145-B12-SW
126-145-B16-SR
126-145-B16-SW
126-145-M12-32-SR
126-145-M12-32-SW
126-145-M12-40-SR
126-145-M12-40-SW
126-145-M12-50-SR
126-145-M12-50-SW
126-145-M12-63-SR
126-145-M12-63-SW
126-145-M12-80-SR
126-145-M12-80-SW
126-145-M12-SR
126-145-M12-SW
126-145-M16-32-SR
126-145-M16-32-SW
126-145-M16-40-SR
126-145-M16-40-SW
126-145-M16-50-SR
126-145-M16-50-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Raggio di rotazione R
(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza filettatura l2 Colore d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Peso
(kg)

14.78 €

1 Disponibile 7 giorni 120--SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5140.032

14.78 €

1 Disponibile 7 giorni 120--SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5140.032

14.78 €

1 Disponibile 7 giorni 120--SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5140.028

14.78 €

1 Disponibile 7 giorni 120--SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5140.028

14.78 €

1 Disponibile 7 giorni 1208-SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5140.186

14.78 €

1 Disponibile 7 giorni 1208-SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5140.186

15.58 €

1 Disponibile 7 giorni 1201020SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5-0.202

15.58 €

1 Disponibile 7 giorni 1201020SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5-0.047

15.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1201025SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5-0.204

15.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1201025SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5-0.204

16.08 €

1 Disponibile 7 giorni 1201032SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5-0.164

16.08 €

1 Disponibile 7 giorni 1201032SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5-0.164

16.10 €

1 Disponibile 7 giorni 1201040SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5-0.211

16.10 €

1 Disponibile 7 giorni 1201040SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5-0.211

16.42 €

1 Disponibile 7 giorni 1201050SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5-0.216

16.42 €

1 Disponibile 7 giorni 1201050SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5-0.216

16.86 €

1 Disponibile 7 giorni 1201063SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5-0.222

16.86 €

1 Disponibile 7 giorni 1201063SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5-0.222

17.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1201080SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5-0.231

17.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1201080SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5-0.231

14.78 €

1 Disponibile 7 giorni 12010-SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5140.028

14.78 €

1 Disponibile 7 giorni 12010-SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5140.183

15.58 €

1 Disponibile 7 giorni 1201220SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5-0.206

15.58 €

1 Disponibile 7 giorni 1201220SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5-0.206

15.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1201225SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5-0.210

15.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1201225SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5-0.210

16.08 €

1 Disponibile 7 giorni 1201232SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5-0.215

16.08 €

1 Disponibile 7 giorni 1201232SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5-0.215

16.10 €

1 Disponibile 7 giorni 1201240SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5-0.221

16.10 €

1 Disponibile 7 giorni 1201240SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5-0.221

16.42 €

1 Disponibile 7 giorni 1201250SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5-0.228

16.42 €

1 Disponibile 7 giorni 1201250SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5-0.233

16.86 €

1 Disponibile 7 giorni 1201263SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5-0.236

16.86 €

1 Disponibile 7 giorni 1201263SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5-0.236

17.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1201280SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5-0.248

17.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1201280SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5-0.248

14.78 €

1 Disponibile 7 giorni 12012-SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5140.179

14.78 €

1 Disponibile 7 giorni 12012-SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5140.180

24.18 €

1 Disponibile 7 giorni 145--SR, finitura ruvida, argento2340424564220.387

24.18 €

1 Disponibile 7 giorni 145--SW, finitura ruvida, nera2340424564220.387

24.18 €

1 Disponibile 7 giorni 145--SR, finitura ruvida, argento2340424564220.389

24.18 €

1 Disponibile 7 giorni 145--SW, finitura ruvida, nera2340424564220.389

26.76 €

1 Disponibile 7 giorni 1451232SR, finitura ruvida, argento2340424564-0.434

26.76 €

1 Disponibile 7 giorni 1451232SW, finitura ruvida, nera2340424564-0.434

27.10 €

1 Disponibile 7 giorni 1451240SR, finitura ruvida, argento2340424564-0.440

27.10 €

1 Disponibile 7 giorni 1451240SW, finitura ruvida, nera2340424564-0.440

27.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1451250SR, finitura ruvida, argento2340424564-0.447

27.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1451250SW, finitura ruvida, nera2340424564-0.447

28.52 €

1 Disponibile 7 giorni 1451263SR, finitura ruvida, argento2340424564-0.455

28.52 €

1 Disponibile 7 giorni 1451263SW, finitura ruvida, nera2340424564-0.455

31.76 €

1 Disponibile 7 giorni 1451280SR, finitura ruvida, argento2340424564-0.467

31.76 €

1 Disponibile 7 giorni 1451280SW, finitura ruvida, nera2340424564-0.467

24.18 €

1 Disponibile 7 giorni 14512-SR, finitura ruvida, argento2340424564220.313

24.18 €

1 Disponibile 7 giorni 14512-SW, finitura ruvida, nera2340424564220.313

26.76 €

1 Disponibile 7 giorni 1451632SR, finitura ruvida, argento2340424564-0.449

26.76 €

1 Disponibile 7 giorni 1451632SW, finitura ruvida, nera2340424564-0.449

27.10 €

1 Disponibile 7 giorni 1451640SR, finitura ruvida, argento2340424564-0.460

27.10 €

1 Disponibile 7 giorni 1451640SW, finitura ruvida, nera2340424564-0.460

27.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1451650SR, finitura ruvida, argento2340424564-0.472

27.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1451650SW, finitura ruvida, nera2340424564-0.472

Loading...

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico