Leve di manovra regolabili piatte, zinco a pressofusione, prigioniero filettato in acciaio inox (GN126.1)

Leve di manovra regolabili piatte, zinco a pressofusione, prigioniero filettato in acciaio inox (GN126.1)
  • Sconto volumi elevati
Le leve di manovra regolabili piatte GN 126.1 sono caratterizzate da un'altezza ridotta e da un design elegante e senza tempo. Sono ideali nelle operazioni di rotazione in uno spazio ristretto o per il fissaggio della leva in una particolare posizione. L'inserto filettato / la boccola con foro sulla maniglia si può spostare grazie alle dentellature. Tirando la leva, le dentellature si disinnestano ed è possibile ruotare la leva nella posizione di serraggio ideale. Al "rilascio" della maniglia, le dentellature si reinnestano automaticamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
126.1-120-M10-20-SR
126.1-120-M10-20-SW
126.1-120-M10-25-SR
126.1-120-M10-25-SW
126.1-120-M10-32-SR
126.1-120-M10-32-SW
126.1-120-M10-40-SR
126.1-120-M10-40-SW
126.1-120-M10-50-SR
126.1-120-M10-50-SW
126.1-120-M10-63-SR
126.1-120-M10-63-SW
126.1-120-M10-80-SR
126.1-120-M10-80-SW
126.1-120-M12-20-SR
126.1-120-M12-20-SW
126.1-120-M12-25-SR
126.1-120-M12-25-SW
126.1-120-M12-32-SR
126.1-120-M12-32-SW
126.1-120-M12-40-SR
126.1-120-M12-40-SW
126.1-120-M12-50-SR
126.1-120-M12-50-SW
126.1-120-M12-63-SR
126.1-120-M12-63-SW
126.1-120-M12-80-SR
126.1-120-M12-80-SW
126.1-145-M12-32-SR
126.1-145-M12-32-SW
126.1-145-M12-40-SR
126.1-145-M12-40-SW
126.1-145-M12-50-SR
126.1-145-M12-50-SW
126.1-145-M12-63-SR
126.1-145-M12-63-SW
126.1-145-M12-80-SR
126.1-145-M12-80-SW
126.1-145-M16-32-SR
126.1-145-M16-32-SW
126.1-145-M16-40-SR
126.1-145-M16-40-SW
126.1-145-M16-50-SR
126.1-145-M16-50-SW
126.1-145-M16-63-SR
126.1-145-M16-63-SW
126.1-145-M16-80-SR
126.1-145-M16-80-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Raggio di rotazione R
(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza filettatura l2 Colore d3 d4 h1 h2 h3 h4 Peso
(kg)

25.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1201020SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.50.202

25.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1201020SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.50.202

26.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1201025SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.50.204

26.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1201025SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.50.204

27.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1201032SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.50.207

27.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1201032SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.50.207

28.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1201040SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.50.212

28.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1201040SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.50.212

29.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1201050SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.50.217

29.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1201050SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.50.217

30.86 €

1 Disponibile 7 giorni 1201063SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.50.224

30.86 €

1 Disponibile 7 giorni 1201063SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.50.224

32.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1201080SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.50.231

32.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1201080SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.50.231

25.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1201220SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.50.206

25.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1201220SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.50.206

26.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1201225SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.50.210

26.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1201225SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.50.210

27.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1201232SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.50.215

27.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1201232SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.50.215

28.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1201240SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.50.221

28.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1201240SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.50.221

29.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1201250SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.50.228

29.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1201250SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.50.228

30.86 €

1 Disponibile 7 giorni 1201263SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.50.237

30.86 €

1 Disponibile 7 giorni 1201263SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.50.237

32.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1201280SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.50.249

32.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1201280SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.50.249

46.46 €

1 Disponibile 7 giorni 1451232SR, finitura ruvida, argento23404245640.432

46.46 €

1 Disponibile 7 giorni 1451232SW, finitura ruvida, nera23404245640.432

47.96 €

1 Disponibile 7 giorni 1451240SR, finitura ruvida, argento23404245640.440

47.96 €

1 Disponibile 7 giorni 1451240SW, finitura ruvida, nera23404245640.440

52.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1451250SR, finitura ruvida, argento23404245640.447

52.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1451250SW, finitura ruvida, nera23404245640.447

52.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1451263SR, finitura ruvida, argento23404245640.455

52.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1451263SW, finitura ruvida, nera23404245640.455

57.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1451280SR, finitura ruvida, argento23404245640.445

57.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1451280SW, finitura ruvida, nera23404245640.445

46.46 €

1 Disponibile 7 giorni 1451632SR, finitura ruvida, argento23404245640.449

46.46 €

1 Disponibile 7 giorni 1451632SW, finitura ruvida, nera23404245640.449

47.96 €

1 Disponibile 7 giorni 1451640SR, finitura ruvida, argento23404245640.460

47.96 €

1 Disponibile 7 giorni 1451640SW, finitura ruvida, nera23404245640.460

52.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1451650SR, finitura ruvida, argento23404245640.472

52.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1451650SW, finitura ruvida, nera23404245640.472

52.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1451663SR, finitura ruvida, argento23404245640.491

52.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1451663SW, finitura ruvida, nera23404245640.491

57.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1451680SR, finitura ruvida, argento23404245640.513

57.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1451680SW, finitura ruvida, nera23404245640.513

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico