Impugnature filomuro, zinco a pressofusione, a vite (GN 7330)

Impugnature filomuro, zinco a pressofusione, a vite (GN 7330)
  • Sconto volumi elevati
Le impugnature filomuro GN 7330 possono essere installate facilmente e rapidamente dal lato anteriore mediante viti a testa svasata o dal lato posteriore mediante grani.

La guarnizione presente sulle impugnature filomuro (n. 2) impedisce la penetrazione di sporcizia o liquidi all'interno dell'alloggiamento. Il tipo A viene fornito con quattro viti di tenuta a testa svasata aggiuntive dotate di rivestimento in poliammide sulla testa per una tenuta ermetica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7330-127-A-1-SR
7330-127-A-1-SW
7330-127-A-2-SR
7330-127-A-2-SW
7330-127-C-1-SR
7330-127-C-1-SW
7330-127-C-2-SR
7330-127-C-2-SW
7330-155-A-1-SR
7330-155-A-1-SW
7330-155-A-2-SR
7330-155-A-2-SW
7330-155-C-1-SR
7330-155-C-1-SW
7330-155-C-2-SR
7330-155-C-2-SW
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L
(mm)
Finitura Tipo N. identificazione Lunghezza l2 Lunghezza l7 Lunghezza m1 Peso
(kg)

11.00 €

1 Disponibile 7 giorni 127SR, finitura ruvida, argentoA, Montaggio dal lato operatore1, senza guarnizione72881000.247

11.00 €

1 Disponibile 7 giorni 127SW, finitura ruvida, neraA, Montaggio dal lato operatore1, senza guarnizione72881000.247

18.60 €

1 Disponibile 7 giorni 127SR, finitura ruvida, argentoA, Montaggio dal lato operatore2, con guarnizione72881000.251

18.60 €

1 Disponibile 7 giorni 127SW, finitura ruvida, neraA, Montaggio dal lato operatore2, con guarnizione72881000.251

13.12 €

1 Disponibile 7 giorni 127SR, finitura ruvida, argentoC, Montaggio dal lato posteriore1, senza guarnizione72881000.246

13.12 €

1 Disponibile 7 giorni 127SW, finitura ruvida, neraC, Montaggio dal lato posteriore1, senza guarnizione72881000.246

18.30 €

1 Disponibile 7 giorni 127SR, finitura ruvida, argentoC, Montaggio dal lato posteriore2, con guarnizione72881000.249

18.30 €

1 Disponibile 7 giorni 127SW, finitura ruvida, neraC, Montaggio dal lato posteriore2, con guarnizione72881000.249

12.90 €

1 Disponibile 7 giorni 155SR, finitura ruvida, argentoA, Montaggio dal lato operatore1, senza guarnizione991151280.288

12.90 €

1 Disponibile 7 giorni 155SW, finitura ruvida, neraA, Montaggio dal lato operatore1, senza guarnizione991151280.288

20.28 €

1 Disponibile 7 giorni 155SR, finitura ruvida, argentoA, Montaggio dal lato operatore2, con guarnizione991151280.325

20.28 €

1 Disponibile 7 giorni 155SW, finitura ruvida, neraA, Montaggio dal lato operatore2, con guarnizione991151280.300

15.74 €

1 Disponibile 7 giorni 155SR, finitura ruvida, argentoC, Montaggio dal lato posteriore1, senza guarnizione991151280.312

15.74 €

1 Disponibile 7 giorni 155SW, finitura ruvida, neraC, Montaggio dal lato posteriore1, senza guarnizione991151280.312

20.72 €

1 Disponibile 7 giorni 155SR, finitura ruvida, argentoC, Montaggio dal lato posteriore2, con guarnizione991151280.316

20.72 €

1 Disponibile 7 giorni 155SW, finitura ruvida, neraC, Montaggio dal lato posteriore2, con guarnizione991151280.316

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza l3 25 Lunghezza l4 3.5 Lunghezza l5 22.5
Lunghezza l6 60 Lunghezza h1 80 Lunghezza h2 43
Lunghezza m2 53

Supporto tecnico