Cerniere a perno multiplo / fori lunghi / 7 assi / laminato / acciaio inox / lucidato opaco / GN 1362 / GANTER (Codici componente)

Cerniere a perno multiplo / fori lunghi / 7 assi / laminato / acciaio inox / lucidato opaco / GN 1362 / GANTER
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Multiple-joint hinges GN 7237 are installed on the inside of flaps, hatches and doors to save space and ensure protection against vandalism. The hinges have a maximum opening angle of 180°, which provides optimal accessibility and avoids the blocking of escape routes by open doors, for example.

Use of this hinge type leaves housing exteriors free of attachments that do not match the design or that should be avoided entirely in the interests of fast and easy cleaning.
Stainless Steel-Multiple-joint hinges are generally used in pairs, meaning that one type L and one type R are used per opening. For higher loads, e.g. from large hatches, these can be supplemented with additional hinges of either type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7237-NI-40-L-MT
7237-NI-40-R-MT
7237-NI-50-L-MT
7237-NI-50-R-MT
7237-NI-60-L-MT
7237-NI-60-R-MT
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Length l1 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 d h1 h2 s m1 m2 x r y Type Weight
(kg)

109.78 €

1 Disponibile 7 giorni 26403670.1105.274.527.4101.9165.37.52842551378.529.5L, Fixing angle piece left0.250

109.78 €

1 Disponibile 7 giorni 26403670.1105.274.527.4101.9165.37.52842551378.529.5R, Fixing angle piece right0.250

112.50 €

1 Disponibile 7 giorni 35504692.3140102.839.3134.727.86.5103553061810538L, Fixing angle piece left0.550

112.50 €

1 Disponibile 7 giorni 35504692.3140102.839.3134.727.86.5103553061810538R, Fixing angle piece right0.550

116.38 €

1 Disponibile 7 giorni 406061116.5179.5125.251.3172.237.28.512.540536819137.547L, Fixing angle piece left0.700

116.38 €

1 Disponibile 7 giorni 406061116.5179.5125.251.3172.237.28.512.540536819137.547R, Fixing angle piece right0.700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale NI, Stainless Steel h3 2.5 Finish MT, matte, ground

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico