Codice articolo del costruttore: 235-ZD-45-45-DB-SW
Marca: GANTER
Prezzo: 12.54 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.: 45 mm
Larghezza W: 45 mm
l3: 21
l4: 16
d1: 5.3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
235-ZD-45-45-DB-SW
Codice componente
|
---|
235-ZD-45-45-DB-SW |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | l3 | l4 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | m1 | m2 | b | Type | Finish | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | 45 | 21 | 16 | 5.3 | 4 | 13 | 5 | 9.5 | 19 | 25 | 25 | 5.3 | DB, with through-holes, vertical adjustable | SW | 0.070 |
Loading...
Materiale corpo principale | ZD, Zinc die casting |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
l3
l4
d1
d2
h1
h2
h3
h4
m1
m2
b
Type
Finish
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali