Codice articolo del costruttore: 732.1-M5-6-6-ST
Marca: GANTER
Prezzo: 2.76 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Thread Dia.: M 5
Diametro colletto d2: 6
Lunghezza l1: 6
l2: 7
l3: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
732.1-M5-6-6-ST
How to order![]() | 1 | d1 |
2 | d2 | |
3 | l1 | |
4 | Material |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
d1 | d2 |
| d3 | l2 | l3 | s | |||||||||
M 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | 12 | 7 | 3 | 3 | |||
M 6 |
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 8 | 4 | 4 | |||
M 8 |
| 8 | 10 | 12 | 15 | - | - | - | 16 | 11 | 5 | 5 | |||
M 10 |
| 12 | 14 | 17 | - | - | - | - | 19 | 13 | 6 | 6 | |||
M 12 |
| 14 | 16 | - | - | - | - | - | 22 | 16 | 8 | 8 | |||
M 14 |
| 17 | 18 | - | - | - | - | - | 25 | 19 | 8 | 8 |
Codice componente
|
---|
732.1-M5-6-6-ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread Dia. | Diametro colletto d2 | Lunghezza l1 | l2 | l3 | d3 | s | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 12 | 3 | 0.004 |
Loading...
Material | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Viti con spallamento / esagono incassato / acciaio / GN 732.1, il codice articolo è il seguente: 732.1-M5-6-6-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 732.1-M5-6-6-ST.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Thread Dia.
Diametro colletto d2
Lunghezza l1
l2
l3
d3
s
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
732.1-M12-14-14-ST |
732.1-M12-14-16-ST |
732.1-M14-16-17-ST |
732.1-M5-6-7-ST |
732.1-M5-6-8-ST |
732.1-M6-8-10-ST |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Thread Dia. | Diametro colletto d2 | Lunghezza l1 | l2 | l3 | d3 | s | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 14 | 14 | 16 | 8 | 22 | 8 | 0.048 | |
8.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 12 | 14 | 16 | 16 | 8 | 22 | 8 | 0.050 | |
10.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 14 | 16 | 17 | 19 | 8 | 25 | 8 | 0.071 | |
3.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 12 | 3 | 0.005 | |
2.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 12 | 3 | 0.012 | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.009 |