Viti con spallamento / esagono incassato / acciaio inox / GN 732.1 (732.1-M5-6-6-NI)

Viti con spallamento / esagono incassato / acciaio inox / GN 732.1 732.1-M5-6-6-NI
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 732.1-M5-6-6-NI

Marca: GANTER

Prezzo: 4.58

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Thread Dia.: M 5

Diametro colletto d2: 6

Lunghezza l1: 6

l2: 7

l3: 3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

732.1-M5-6-6-NI

Codice componente
732.1-M5-6-6-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread Dia. Diametro colletto d2 Lunghezza l1 l2 l3 d3 s Peso
(kg)

4.58 €

1 Disponibile 7 giorni M 566731230.004

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox

Si trova sulla pagina di Viti con spallamento / esagono incassato / acciaio inox / GN 732.1, il codice articolo è il seguente: 732.1-M5-6-6-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 732.1-M5-6-6-NI.

Tipologia prodotto

Codice componente
732.1-M12-14-14-NI
732.1-M12-14-16-NI
732.1-M14-16-17-NI
732.1-M5-6-7-NI
732.1-M5-6-8-NI
732.1-M6-8-10-NI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread Dia. Diametro colletto d2 Lunghezza l1 l2 l3 d3 s Peso
(kg)

10.78 €

1 Disponibile 7 giorni M 1214141682280.050

10.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1214161682280.051

14.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1416171982580.071

4.72 €

1 Disponibile 7 giorni M 567731230.005

4.68 €

1 Disponibile 7 giorni M 568731230.005

5.58 €

1 Disponibile 7 giorni M 6810841440.009

Supporto tecnico