Guida LM a sfera piena, tipo radiale, tipo SR

Guida LM a sfera piena, tipo radiale, tipo SR
[Caratteristiche]
·Un tipo compatto con altezza ridotta della sezione trasversale, ideale per guide orizzontali grazie alla struttura di contatto a sfera resistente ai carichi in direzione radiale
·Poiché si tratta di un tipo di regolazione automatico in grado di assorbire ragionevolmente il parallelismo dei 2 assi e l’errore di precisione del livello, è possibile ottenere un’elevata precisione e movimenti lisci
·La parte di ritorno di ciascuna fila di sfere è progettata in modo tale che le sfere dei cuscinetti circolino uniformemente dalla parte guida della piastra terminale, in modo da ottenere un movimento rotatorio con un leggero rumore
·Anche rispetto al pre-carico e al carico eccentrico, lo scorrimento differenziale della sfera è ridotto, ha un’eccellente resistenza all’abrasione ed è possibile mantenere la precisione per un lungo periodo di tempo
·I blocchi LM, le rotaie LM e le sfere dei cuscinetti possono essere maneggiati con acciaio inox
·Anche se il blocco LM viene estratto dalla rotaia LM, la sfera è trattenuta dal piatto di supporto e non cadrà

(i)Nota

  • La dimensione G (distanza dalla flangia rotaia al foro di montaggio) viene elaborata in modo che sia uniforme a sinistra e a destra.
    Si prega di notare che la dimensione G può differire dai valori indicati nel catalogo e CAD a seconda della lunghezza complessiva del prodotto.
  • Quando si ordinano diversi tipi di alberi, inserire multipli del numero di alberi richiesti come quantità dell’ordine.
    (Esempio) Se il numero richiesto di assi è 2 (-II), il numero di ordini sarà “2 pezzi, 4 pezzi, 6 pezzi…”
    Se il numero richiesto di assi è 3 (-III), il numero di ordini sarà “3 pezzi, 6 pezzi, 9 pezzi…”

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR15SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[73-2920/1]LY
SR15TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[73-2920/1]LY
SR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[73-2920/1]LY
SR15W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[73-2920/1]LY
SR20SBXX[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-2920/1]L
SR20TBXX[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-2920/1]L
SR20VXX[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-2920/1]L
SR20WXX[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-2920/1]L
SR25SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[96-2920/1]LY
SR25TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[96-2920/1]LY
SR25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[96-2920/1]LY
SR25W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[96-2920/1]LY
SR30SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[110-2440/1]LM
SR30SBXX[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[110-2920/1]L
SR30TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[110-2440/1]LM
SR30TBXX[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[110-2920/1]L
SR30V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[110-2440/1]LM
SR30VXX[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[110-2920/1]L
SR30W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[110-2440/1]LM
SR30WXX[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[110-2920/1]L
SR35SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[124-2440/1]LM
SR35SBXX[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[124-2920/1]L
SR35TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[124-2440/1]LM
SR35TBXX[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[124-2920/1]L
SR35V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[124-2440/1]LM
SR35VXX[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[124-2920/1]L
SR35W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[124-2440/1]LM
SR35WXX[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[124-2920/1]L
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di blocco Larghezza guida W1
(mm)
Materiale Numero modello nominale Coefficiente di carico dinamico base C
(N)
Coefficiente di carico statico base Co
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)
(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)
(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Dimensione esterna L del carrello
(mm)
Foro di montaggio per carrelli Numero dei fori di montaggio per carrelli
(pezzo)
Dimensione fori di montaggio H
(φ)
Profondità vite foro di montaggio
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)
1 8 giorni Largo corto15Acciaio al carbonio1553901110032.620.365.441-4.5604.55240.4Foro praticato24.5Tipo passante22.9
1 8 giorni Largo15Acciaio al carbonio1595101930092.556.711341264.5604.55257Foro praticato44.5Tipo passante39.5
1 8 giorni Standard15Acciaio al carbonio1553901110032.620.365.426-4604.53440.4Foro filettato2-722.9
1 8 giorni Standard15Acciaio al carbonio1595101930092.556.711326264604.53457Foro filettato4-739.5
1 8 giorni Largo corto20Acciaio al carbonio207160144005332.911049-5.56065947.3Foro praticato24.5Tipo passante27.8
1 8 giorni Largo20Acciaio al carbonio20125002520014689.619449325.56065966.2Foro praticato44.5Tipo passante46.7
1 8 giorni Standard20Acciaio al carbonio207160144005332.911032-56064247.3Foro filettato2-827.8
1 8 giorni Standard20Acciaio al carbonio20125002520014689.6194323256064266.2Foro filettato4-846.7
1 8 giorni Largo corto-Acciaio al carbonio25117002250010364.220160-76077359.2Foro praticato27Tipo passante35.2
1 8 giorni Largo-Acciaio al carbonio252030039500286175355603576077383Foro praticato47Tipo passante59
1 8 giorni Standard-Acciaio al carbonio25117002250010364.220135-66074859.2Foro filettato2-935.2
1 8 giorni Standard-Acciaio al carbonio252030039500286175355353566074883Foro filettato4-959
1 8 giorni Largo corto-Acciaio inox30295003440017310837672-98079067.9Foro praticato29Tipo passante40.4
1 8 giorni Largo corto-Acciaio al carbonio30172003250016310235272-98079067.9Foro praticato29Tipo passante40.4
1 8 giorni Largo-Acciaio inox304560064400564346703724098079096.8Foro praticato49Tipo passante69.3
1 8 giorni Largo-Acciaio al carbonio303000056800494303611724098079096.8Foro praticato49Tipo passante69.3
1 8 giorni Standard-Acciaio inox30295003440017310837640-88076067.9Foro filettato2-1240.4
1 8 giorni Standard-Acciaio al carbonio30172003250016310235240-88076067.9Foro filettato2-1240.4
1 8 giorni Standard-Acciaio inox304560064400564346703404088076096.8Foro filettato4-1269.3
1 8 giorni Standard-Acciaio al carbonio303000056800494303611404088076096.8Foro filettato4-1269.3
1 8 giorni Largo corto-Acciaio inox35409004670027517161582-980910077.6Foro praticato29Tipo passante45.7
1 8 giorni Largo corto-Acciaio al carbonio35238004410025916157682-980910077.6Foro praticato29Tipo passante45.7
1 8 giorni Largo-Acciaio inox356040081800785482108082509809100111Foro praticato49Tipo passante79
1 8 giorni Largo-Acciaio al carbonio354170077200740454101082509809100111Foro praticato49Tipo passante79
1 8 giorni Standard-Acciaio inox35409004670027517161550-88097077.6Foro filettato2-1245.7
1 8 giorni Standard-Acciaio al carbonio35238004410025916157650-88097077.6Foro filettato2-1245.7
1 8 giorni Standard-Acciaio inox35604008180078548210805050880970111Foro filettato4-1279
1 8 giorni Standard-Acciaio al carbonio35417007720074045410105050880970111Foro filettato4-1279

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Kit Tipo di binario Standard Disposizione sfere 4 ricircoli ad arco circolare
Fermo N/A Elemento rotante Sfera

Supporto tecnico