Cilindro di guida serie MGG migliorato tipo di resistente all’acqua/tipo specifico privo di rame e fluoro (Codici componente - Download CAD)

Cilindro di guida serie MGG migliorato tipo di resistente all’acqua/tipo specifico privo di rame e fluoro
[Tipo resistente all’acqua migliorato]
Uno speciale raschietto è fissato al cilindro di base davanti alla tenuta dell’asta per evitare che il liquido penetri nel cilindro dall’ambiente circostante.
Può essere utilizzato in atmosfera refrigerante in una macchina utensile, o in ambienti con schizzi d’acqua come per macchine alimentari o macchine per autolavaggio.

[Specifiche Serie 20 senza rame/fluoro]
・ Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati.
・ Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.
Codice componente
20-MGGLB32-400
20-MGGLB50-250
MGGMB32R-75
MGGMB32R-100
MGGMB32R-150
MGGMB32R-150-XC6A
MGGMB32R-250-H7BAL-XC6A
MGGMB32R-350
MGGMB32R-400
MGGMB32TFV-350
MGGMB32V-75
MGGMB32V-125
MGGMB32V-150
MGGMB32V-350
MGGMB32V-400
MGGMB40R-250
MGGMB40R-300
MGGMB40R-300-XC6A
MGGMB40R-600
MGGMB40V-300
MGGMB50R-300
MGGMB50TFV-1000-XC6
MGGMB50TFV-500
MGGMB50TFV-800
MGGMB63R-400-XC6A
MGGMB80V-1200-X440
MGGMB100V-300-XC6A
MGGMF32R-400
MGGMF32V-400
MGGMF50R-500
MGGMF50V-25
MGGMF63TFV-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Ambiente, applicazioni Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Type of Shaft Bearing Custom-made Specifications Material of Gasket

1,006.08 €

1 26 giorni 32-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)StandardRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto boccola a sfereAssenteNessuno

1,348.81 €

1 68 giorni 50-Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)StandardRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto boccola a sfereAssenteNessuno

784.39 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteNBR (Gomma nitrilica)

792.40 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteNBR (Gomma nitrilica)

602.32 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteNBR (Gomma nitrilica)

615.85 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleParti in ferro acciaio inossidabileNBR (Gomma nitrilica)

1,078.24 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcH7BA32 pz.Tipo baseCuscinetto scorrevoleParti in ferro acciaio inossidabileNBR (Gomma nitrilica)

659.77 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteNBR (Gomma nitrilica)

674.11 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteNBR (Gomma nitrilica)

816.52 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteFKM (gomma al fluoro)

737.65 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteFKM (gomma al fluoro)

751.97 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteFKM (gomma al fluoro)

759.06 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteFKM (gomma al fluoro)

816.52 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteFKM (gomma al fluoro)

830.85 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteFKM (gomma al fluoro)

1,077.97 €

1 26 giorni 40-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteNBR (Gomma nitrilica)

1,095.98 €

1 26 giorni 40-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteNBR (Gomma nitrilica)

1,710.85 €

1 26 giorni 40-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleParti in ferro acciaio inossidabileNBR (Gomma nitrilica)

941.45 €

1 26 giorni 40-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteNBR (Gomma nitrilica)

1,124.23 €

1 26 giorni 40-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteFKM (gomma al fluoro)

1,118.61 €

1 68 giorni 50-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteNBR (Gomma nitrilica)

1,728.24 €

1 26 giorni 501,000Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAsta del pistone/dado punta asta in acciaio inossidabileFKM (gomma al fluoro)

1,406.55 €

1 26 giorni 50-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteFKM (gomma al fluoro)

1,566.35 €

1 26 giorni 50-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleAssenteFKM (gomma al fluoro)

1,731.26 €

1 26 giorni 63-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleParti in ferro acciaio inossidabileNBR (Gomma nitrilica)

3,123.11 €

1 26 giorni 801,200Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleCon attacco di alimentazione del grassoFKM (gomma al fluoro)

4,323.47 €

1 26 giorni 100-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleParti in ferro acciaio inossidabileFKM (gomma al fluoro)

725.34 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo flangia montaggio anterioreCuscinetto scorrevoleAssenteNBR (Gomma nitrilica)

882.10 €

1 26 giorni 32-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo flangia montaggio anterioreCuscinetto scorrevoleAssenteFKM (gomma al fluoro)

1,276.44 €

1 26 giorni 50-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo flangia montaggio anterioreCuscinetto scorrevoleAssenteNBR (Gomma nitrilica)

1,231.42 €

1 26 giorni 50-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo flangia montaggio anterioreCuscinetto scorrevoleAssenteFKM (gomma al fluoro)

1,878.84 €

1 26 giorni 63-Standard· Tipo resistente all’acqua miglioratoGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo flangia montaggio anterioreCuscinetto scorrevoleAssenteFKM (gomma al fluoro)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Standard Bloccaggio estremità NA Valvole NA
Pressione di esercizio(MPa) 0.15:: 1.0 Tipo di connettore Assente Staffa di montaggio interruttore automatico N/A

Supporto tecnico