Elettrovalvola a 5 vie, tipo a temporizzatore, serie SQ1000, manifold (SS5Q14-01C-D-Q)

Elettrovalvola a 5 vie, tipo a temporizzatore, serie SQ1000, manifold SS5Q14-01C-D-Q

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SS5Q14-01C-D-Q

Marca: SMC

Prezzo: 45.21

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Connector: Kit connettori

Number of Stations: 1

Specifications: -

Specified DIN rail length: -

Option: N/A


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SS5Q14-01C-D-Q

Disegno

Kit F

Elettrovalvola a 5 vie tipo a temporizzatore serie SQ1000 manifold disegno di studio 01

Kit P

Elettrovalvola a 5 vie tipo a temporizzatore serie SQ1000 manifold disegno di studio 02

Kit J

Elettrovalvola a 5 vie tipo a temporizzatore serie SQ1000 manifold disegno di studio 03

Kit C

Elettrovalvola a 5 vie tipo a temporizzatore serie SQ1000 manifold disegno di studio 04

Specifiche prodotto

Tabella dimensioni

Kit F

Specifica prodotto elettrovalvola a 5 porte tipo a temporizzatore serie SQ1000 manifold 01

Kit P

Specifica prodotto elettrovalvola a 5 porte tipo a temporizzatore serie SQ1000 manifold 02

Kit J

Specifiche prodotto elettrovalvola a 5 porte tipo a temporizzatore serie SQ1000 manifold 03

Kit C

Specifica prodotto elettrovalvola a 5 porte tipo a temporizzatore serie SQ1000 manifold 04

Specifiche valvola

Specifiche prodotto elettrovalvola a 5 porte tipo a temporizzatore serie SQ1000 manifold 05

Nota 1) diametro di collegamento tubazione della porta del cilindro C6, CYL. → Valore EXH. 2 → 3 (B → R2) circa del 30% inferiore a 4 → 5 (A → R1).
Nota 2) secondo JIS B8375-1981. (Pressione di alimentazione 0,5 MPa, valore con circuito di protezione contro le sovratensioni della lampada. Dipende dalla pressione e dalla qualità dell’aria.)

Specifiche

Specifica prodotto elettrovalvola a 5 porte tipo a temporizzatore serie SQ1000 manifold 06

Nota 1) se la temperatura è bassa, utilizzare aria secca per evitare la formazione di condensa.
Nota 2) Resistenza alle vibrazioni···Nessun malfunzionamento durante il test a 45-2 000 Hz 1 passata, direzioni assiale e perpendicolare della valvola principale/nucleo in ferro rimovibile, e condizioni di tensione e assenza di tensione. (Valore iniziale)
Resistenza agli urti···Nessun malfunzionamento durante il test singolo con Impact Tester di tipo a caduta nelle direzioni assiale e perpendicolare della valvola principale e del nucleo in ferro rimovibile, e in condizioni di tensione e assenza di tensione.
Nota 3) solo tipo di tenuta metallica.
Nota 4) risposta ad alta velocità/valore tipo ad alta pressione.

Specifiche manifold

Specifiche prodotto elettrovalvola a 5 porte tipo a temporizzatore serie SQ1000 manifold 07

Nota 1) sono disponibili anche raccordi per tubi ad attacco rapido per varie dimensioni in pollici.
Nota 2) è possibile passare a tubazioni orizzontali.
Nota 3) come specifica opzionale, è possibile estendere il numero massimo di stazioni mediante specifiche di cablaggio speciali.
Nota 4) le valvole sono escluse.

Codice componente
SS5Q14-01C-D-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connector Number of Stations Specifications Specified DIN rail length Option Lead wire length
(m)
CE compliant

45.21 €

1 98 giorni Kit connettori1--N/A-Prodotto conforme alle norme CE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Protocollo di comunicazione N/A Mounting Method Tipo montaggio su guida DIN
Bore diameter of fitting Raccordo ad attacco rapido con porte 1 (P), 3 (R) per ⌀8

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, tipo a temporizzatore, serie SQ1000, manifold, il codice articolo è il seguente: SS5Q14-01C-D-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Q14-01C-D-Q.

Tipologia prodotto

Codice componente
SS5Q14-01C-DN-Q
SS5Q14-01C-DR-Q
SS5Q14-01C-DS-Q
SS5Q14-02C-D-Q
SS5Q14-02C-DN-Q
SS5Q14-02C-DNS-Q
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Connector Number of Stations Specifications Specified DIN rail length Option Lead wire length
(m)
CE compliant

49.85 €

1 98 giorni Kit connettori1--Con targhetta (solo tubazioni orizzontali)-Prodotto conforme alle norme CE

50.42 €

1 98 giorni Kit connettori1Specifiche pilotaggio esterno-N/A-Prodotto conforme alle norme CE

47.85 €

1 98 giorni Kit connettori1Silenziatore integrato, scoppio diretto-N/A-Prodotto conforme alle norme CE

51.68 €

1 98 giorni Kit connettori2--N/A-Prodotto conforme alle norme CE

56.32 €

1 98 giorni Kit connettori2--Con targhetta (solo tubazioni orizzontali)-Prodotto conforme alle norme CE

58.97 €

1 98 giorni Kit connettori2Silenziatore integrato, scoppio diretto-Con targhetta (solo tubazioni orizzontali)-Prodotto conforme alle norme CE

Supporto tecnico