Elettrovalvola a 5 vie, tipo a temporizzatore, serie SQ2000, manifold

Elettrovalvola a 5 vie, tipo a temporizzatore, serie SQ2000, manifold
Si tratta di un’elettrovalvola a 5 vie tipo a temporizzatore serie SQ2000 manifold.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto Cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5Q24-01C-D-Q
SS5Q24-02C-D-Q
SS5Q24-03C-D-Q
SS5Q24-03C-DRS-Q
SS5Q24-04C-DS-Q
SS5Q24-04FD0-D-Q
SS5Q24-05C-D-Q
SS5Q24-05C-DS-Q
SS5Q24-06C-D-Q
SS5Q24-07C-D08-Q
SS5Q24-07FD0-D-Q
SS5Q24-08C-D-Q
SS5Q24-08FD0-D-Q
SS5Q24-08FD2-D-Q
SS5Q24-09C-D-Q
SS5Q24-09C-DN-Q
SS5Q24-10C-D-Q
SS5Q24-10FD0-D-Q
SS5Q24-16C-D-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connector Number of Stations Specifications Specified DIN rail length Option Lead wire length
(m)

54.77 €

1 98 giorni Kit connettori1--N/A-

61.94 €

1 98 giorni Kit connettori2--N/A-

69.05 €

1 98 giorni Kit connettori3--N/A-

76.89 €

1 98 giorni Kit connettori3Specifiche pilota esterno, silenziatore integrato, scoppio diretto-N/A-

78.73 €

1 98 giorni Kit connettori4Silenziatore integrato, scoppio diretto-N/A-

95.47 €

1 98 giorni Kit D-sub (25P)4--N/ANessuno

83.19 €

1 98 giorni Kit connettori5--N/A-

85.82 €

1 98 giorni Kit connettori5Silenziatore integrato, scoppio diretto-N/A-

90.31 €

1 98 giorni Kit connettori6--N/A-

97.66 €

1 98 giorni Kit connettori7-8N/A-

124.45 €

1 98 giorni Kit D-sub (25P)7--N/ANessuno

104.52 €

1 98 giorni Kit connettori8--N/A-

134.13 €

1 98 giorni Kit D-sub (25P)8--N/ANessuno

193.55 €

1 98 giorni Kit D-sub (25P)8--N/A3

111.56 €

1 98 giorni Kit connettori9--N/A-

116.15 €

1 98 giorni Kit connettori9--Con targhetta (solo tubazioni orizzontali)-

118.73 €

1 98 giorni Kit connettori10--N/A-

153.50 €

1 98 giorni Kit D-sub (25P)10--N/ANessuno

161.24 €

1 98 giorni Kit connettori16--N/A-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Mounting Method Tipo montaggio su guida DIN Bore diameter of fitting Raccordo ad attacco rapido con porte 1 (P), 3 (R) per ⌀10
CE compliant Prodotto conforme alle norme CE

Supporto tecnico