Parti opzionali lettrovalvola a 5 vie, serie SQ1000/SQ2000, manifold (SSQ1000-B-P)

Parti opzionali lettrovalvola a 5 vie, serie SQ1000/SQ2000, manifold SSQ1000-B-P

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SSQ1000-B-P

Marca: SMC

Prezzo: 5.50

Tempi di consegna: 32 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: Boccola blocco

Protocollo di comunicazione: N/A

Type: Boccola di blocco SUP.

Connector: N/A

Mounting Method: -


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SSQ1000-B-P

Disegno

Per SQ1000

Piastra di otturazione/SSQ1000-10A-3
Distanziale per SUP individuale.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 01
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 02
Distanziale per EXH individuale.
Distanziale per SUP., EXH. individuali.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 03
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 04
Boccola di blocco SUP./SSQ1000-BP
Boccola di blocco EXH./SSQ1000-BR
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 05
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 06
Valvola valvola unidirezionale per contropressione [-B]/SSQ1000-BP
Tappo di chiusura (per raccordi per tubi ad attacco rapido)
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 07
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 08
Port plug/VVQZ100-CP
Raccordo a doppio adattamento
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 09
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 11
Silenziatore (Per porta EXH.)
 
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 12
 

Per SQ2000

Piastra di otturazione/SSQ2000-10A-3
Distanziale per SUP individuale.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 13
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 14
Distanziale per EXH individuale.
Distanziale per SUP., EXH. individuali.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 15
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 23
Boccola di blocco SUP./SSQ1000-BR
Boccola di blocco per EXH./SSQ2000-BR
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 16
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 17
Valvola valvola unidirezionale per contropressione [-B]/SSQ2000-BP
Tappo di chiusura (per raccordi per tubi ad attacco rapido)
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 18
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 19
Port flag/XXQZ2000-CP
Raccordo a doppio adattamento
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 20
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 21
Silenziatore (Per porta EXH.)
 
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali disegno schematico 22
 

Specifiche prodotto

Per SQ1000

Piastra di otturazione/SSQ1000-10A-3

Per scopi di manutenzione, l’uso prevede il suo montaggio sulla base del manifold durante la rimozione della valvola o quando è prevista l’installazione della valvola.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 01

Blocco di alimentazione/scarico aria

Il manifold di tipo standard presenta un blocco di alimentazione/scarico aria fissato al proprio lato D.
Il suo uso prevede di aggiungerlo al manifold quando si aumenta ulteriormente la portata di alimentazione/scarico aria.
* A causa della lunghezza del cavetto interno, il numero di blocchi di alimentazione/scarico aria che possono essere aggiunti è fino a 1 set tra le stazioni e 1 set all’estremità del lato U del manifold, per un totale di 2 set.
* Il blocco di alimentazione/scarico aria non è incluso nel numero di collettori.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 02

Distanziale per SUP individuale.

Viene utilizzato come attacco di alimentazione per pressioni diverse, ad esempio quando si utilizzano pressioni diverse nello stesso manifold. (Utilizzare per 1 stazione) utilizzare isolando entrambi i lati della stazione utilizzata dalla pressione di alimentazione dal distanziale per SUP singola.
* Sono necessari due punti di cutoff per ogni set.
* Il cablaggio elettrico è collegato anche al numero di stazioni manifold del distanziale per SUP singola.
* Le specifiche di questo distanziale possono essere modificate in un secondo momento (da SUP. individuale a EXH. individuale) risistemando la giunzione tubo e la boccola di blocco in figura.
* Non esiste limite al numero di pezzi quando si dispone che siano inclusi nel manifold dall’inizio, ma quando si aggiunge un SUP. singolo. fino.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 03

Distanziale per EXH individuale.

Se lo scarico della valvola interessa altre stazioni del circuito, viene utilizzato quando la valvola viene sfiatata in modo indipendente. (Utilizzare per 1 stazione)
Si utilizza isolando entrambi i lati della stazione che scarica in modo indipendente.
* Sono necessari due punti di cutoff per ogni set.
* Il cablaggio elettrico è collegato anche al numero di stazioni manifold del distanziale per EXH. individuale.
* Le specifiche di questo distanziale possono essere modificate in un secondo momento (modificare da EXH. individuale a SUP. individuale) risistemando la giunzione tubo e la boccola di blocco in figura.
* Non esiste limite al numero di distanziali quando si dispone che siano inclusi nel manifold dall’inizio, ma quando si aggiunge un distanziale per EXH. fino a 2 set.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 04

Distanziale per SUP., EXH. individuali.

Si tratta di un distanziale che unisce le funzioni della SUP individuale di cui sopra. distanziale e EXH. individuale. distanziale.
* Sono necessari due punti di cut-off per ogni set, SUP. ed EXH.
* Il cablaggio elettrico è collegato anche al numero di stazioni manifold del distanziale per SUP., EXH. individuali.
* Le specifiche di questo distanziale possono essere modificate in un secondo momento risistemando il raccordo per tubi e la boccola di blocco mostrati nella figura.
* Non esiste limite al numero di pezzi quando se ne prevede l’inserimento nel manifold sin dall’inizio, ma quando si aggiungono distanziali per SUP., EXH. individuali in un secondo momento, 1 set tra le stazioni a causa della lunghezza del cavallotto interno, manifold contiene fino a 2 set, 1 set sul lato a U.
* Non installare una valvola unidirezionale per contropressione nella posizione in cui è montato il distanziale.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 05

Boccola di blocco SUP./SSQ1000-BP 

Quando si forniscono due pressioni diverse, alta e bassa, a un manifold, utilizzare la boccola di blocco SUP. tra le stazioni con pressioni diverse.
Inoltre, in combinazione con distanziale con SUP singola, viene utilizzato anche per interrompere il lavoro di alimentazione dell’aria.
[Adesivo di visualizzazione del bloccaggio]
Quando si blocca il passaggio SUP. con la boccola di blocco apposita, viene applicato un adesivo di visualizzazione per confermare la posizione bloccata dall’esterno. (1 ciascuno)
* Al momento dell’ordine incorporando la boccola di blocco della SUP. nel manifold, viene applicato un adesivo di visualizzazione del cutoff al manifold.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 29

Boccola di blocco EXH./SSQ1000-BR 

Utilizza la boccola di blocco di EXH. tra le stazioni dove desideri dividere lo scarico, ad esempio quando lo scarico della valvola sul circuito interessa altre stazioni. Viene utilizzato anche in combinazione con un distanziale per EXH. individuale per effettuare l’esclusione quando lo scarico avviene in modo indipendente.
* Assicurarsi di utilizzare lo scarico nel passaggio di EXH. in modo che possa essere scaricato dalla porta R come il blocco di alimentazione/scarico dell’aria così che la pressione dello scarico non sia a tenuta.
[Adesivo di visualizzazione del bloccaggio]
Quando si blocca il passaggio EXH. con la boccola di blocco apposita, viene applicato un adesivo di visualizzazione per confermare il punto di blocco dall’esterno. (1 ciascuno)
* Al momento dell’ordine incorporando la boccola di blocco del EXH. nel manifold, viene applicato un adesivo di visualizzazione del cutoff al manifold.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 30

Valvola valvola unidirezionale per contropressione [-B]/SSQ1000-BP 

Previene il malfunzionamento del cilindro causato da altre valvole di scarico. Viene utilizzato inserendolo nella porta R (EXH.) del manifold con valvola interessato. Ciò è particolarmente efficace quando si utilizza un cilindro a singolo effetto o un’elettrovalvola di scarico di tipo a centro.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 31

Targhetta identificativa “ - N”/SSQ1000-N3-numero di stazioni (da 1 al numero massimo di stazioni)

Si tratta di una piastrina in resina trasparente per incollare un adesivo con il nome funzionale dell’elettrovalvola.
Per l’installazione, piegare nella scanalatura sul lato della piastrina terminale come mostrato in figura e procedere all’inserimento. Inoltre, poiché è difficile piegare la targhetta con un numero ridotto di stazioni, rimuovere il coperchio silenziato prima dell’installazione.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 06

Tappo di chiusura (per raccordi per tubi ad attacco rapido)

Inserire nelle porte del cilindro non utilizzate e nelle porte SUP., EXH.

Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 07
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 08

Port flag/VVQZ100-CP

È un tappo che chiude la porta del cilindro quando la valvola a 5 vie con specifica di valvola a 3 vie.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 09

Silenziatore integrato, scoppio diretto [-S]

Questo tipo ha una luce di scarico sulla superficie superiore della piastra terminale del manifold. Ha un silenziatore incorporato e ha un elevato effetto smorzante. (Effetto silenziatore 30 dB)
Nota) si prega di notare che se si genera una grande quantità di scolo nell’alimentazione dell’aria, tale scolo verrà espulso insieme all’aria di scarico.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 10

Specifiche pilota esterno [-R]

Quando la pressione dell’aria utilizzata è inferiore alla pressione di esercizio minima dell’elettrovalvola da 0,1 a 0,2 MPa, o quando viene utilizzata come specifica del vuoto, può essere utilizzata come specifica del pilota esterno.
La porta M5 per il pilota esterno è installata sulla superficie superiore del blocco di alimentazione/scarico dell’aria del manifold.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 11

Nota 1) La valvola doppia a 3 vie e 4 posizioni non è supportata.
Nota 2) per la valvola con specifica pilota esterno, l’EXH. pilota è una specifica di scarico individuale ed è possibile la pressurizzazione dell’EXH. Tuttavia, si prega di utilizzare la pressione fornita da EXH. a 0,4 MPa o inferiore.

Raccordo a doppio adattamento

Due valvole vengono azionate contemporaneamente per comandare un cilindro con diametro dei pori di grandi dimensioni, raddoppiando la portata. È un raccordo per la porta del cilindro utilizzata in questo momento. Raccordi per tubi ad attacco rapido da ⌀8 e ⌀5/16”.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 12

Silenziatore (Per porta EXH.)

Questo silenziatore si utilizza inserendolo nella porta EXH. tipo a scarico centralizzato (raccordo per tubi ad attacco rapido).

Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 13
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 14

Per SQ2000

Piastra di otturazione/SSQ2000-10A-3 

Per scopi di manutenzione, l’uso prevede il suo montaggio sulla base del manifold durante la rimozione della valvola o quando è prevista l’installazione della valvola.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 15

Blocco di alimentazione/scarico aria

Il manifold di tipo standard presenta un blocco di alimentazione/scarico aria fissato al proprio lato D.
Il suo uso prevede di aggiungerlo al manifold quando si aumenta ulteriormente la portata di alimentazione/scarico aria.
* A causa della lunghezza del cavetto interno, il numero di blocchi di alimentazione/scarico aria che possono essere aggiunti è fino a 1 set tra il numero delle stazioni e 1 set all’estremità del lato U del manifold, per un totale di 2 set.
* Il blocco di alimentazione/scarico aria non è incluso nel numero di collettori.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 16

Distanziale per SUP individuale.

Viene utilizzato come attacco di alimentazione per pressioni diverse, ad esempio quando si utilizzano pressioni diverse nello stesso manifold. (Utilizzare per 1 stazione)
Viene utilizzato isolando entrambi i lati della stazione utilizzata dalla pressione di alimentazione dal distanziale per SUP singola.
* Sono necessari due punti di cutoff per ogni set.
* Il cablaggio elettrico è collegato anche al numero di stazioni manifold del distanziale per SUP singola.
* Le specifiche di questo distanziale possono essere modificate in un secondo momento (modificare da SUP. individuale a EXH. individuale) risistemando la giunzione tubo e la boccola di blocco in figura.
* Non esiste limite al numero quando si prevede di includerlo nel manifold sin dall’inizio, ma quando si aggiunge un distanziale per SUP. individuale in un secondo momento, 1 set tra le stazioni a causa della lunghezza del cavallotto interno, fino a 2 set sul lato a U del manifold in totale, 1 set.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 17

Distanziale per EXH individuale.

Se lo scarico della valvola interessa altre stazioni del circuito, viene utilizzato quando la valvola viene sfiatata in modo indipendente. (Utilizzare per 1 stazione)
Si utilizza isolando entrambi i lati della stazione che scarica in modo indipendente.
* Sono necessari due punti di cutoff per ogni set.
* Il cablaggio elettrico è collegato anche al numero di stazioni manifold del distanziale per EXH. individuale.
* Le specifiche di questo distanziale possono essere modificate in un secondo momento (da EXH. individuale a SUP. individuale) risistemando il raccordo tubo e la boccola di blocco in figura.
* Non esiste limite al numero di distanziali quando se ne prevede l’inserimento nel manifold sin dall’inizio, ma quando si aggiunge un distanziale per EXH. individuale in un secondo momento, 1 set tra le stazioni e 1 set nella parte terminale del lato a U a causa della lunghezza del cavallotto interno, fino a 2 set in totale.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 18

Distanziale per SUP., EXH. individuali

Si tratta di un distanziale che unisce le funzioni della SUP individuale di cui sopra. distanziale e EXH. individuale. distanziale.
* Sono necessari due punti di cut-off per ogni set, SUP. ed EXH.
{Le boccole di blocco che bloccano il passaggio SUP. e il passaggio EXH. (boccola di blocco SUP.: 2 pezzi, boccola di blocco EXH.: 4 pezzi) sono fissate al distanziale per SUP., EXH.}
* Il cablaggio elettrico è collegato anche al numero di stazioni manifold del distanziale per SUP., EXH. individuali.
* Le specifiche di questo distanziale possono essere modificate in un secondo momento risistemando il raccordo per tubi e la boccola di blocco mostrati nella figura.
* Non esiste limite al numero di distanziali quando se ne prevede l’inserimento nel manifold sin dall’inizio, ma quando si aggiungono distanziali per SUP., EXH. individuali in un secondo momento, 1 set tra il numero di stazioni a causa della lunghezza del cavallotto interno, fino a 2 set sul lato a U del manifold in totale, 1 set.
* Non installare una valvola unidirezionale per contropressione nella posizione in cui è montato il distanziale. Quando si installa la valvola unidirezionale per contropressione su altre stazioni, specificare la posizione del numero di stazioni da installare nelle specifiche del manifold senza arrangiamento con il simbolo dell’opzione del manifold “ - B”.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 32

Boccola di blocco SUP./SSQ1000-BR 

Quando si forniscono due pressioni diverse, alta e bassa, a un manifold, utilizzare la boccola di blocco SUP. per le stazioni con pressioni diverse.
Inoltre, in combinazione con distanziale con SUP singola, viene utilizzato anche per interrompere il lavoro di alimentazione dell’aria.
[Adesivo di visualizzazione del bloccaggio]
Quando si blocca il passaggio SUP. con la boccola di blocco apposita, viene applicato un adesivo di visualizzazione per confermare la posizione bloccata dall’esterno. (1 ciascuno)
* Al momento dell’ordine incorporando la boccola di blocco della SUP. nel manifold, viene applicato un adesivo di visualizzazione del cutoff al manifold.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 33

Boccola di blocco EXH./SSQ2000-BR

Utilizza la boccola di blocco di EXH. per le situazioni relative alle stazioni in cui desideri dividere lo scarico, ad esempio quando lo scarico della valvola interessa altre stazioni sul circuito. Viene utilizzato anche in combinazione con un distanziale per EXH. individuale per effettuare l’esclusione quando lo scarico avviene in modo indipendente.
* EXH.: assicurarsi di utilizzare lo scarico nel passaggio in modo che la pressione di scarico possa essere sfiatata dalla porta R come il blocco di alimentazione/scarico dell’aria così che la pressione dello scarico non sia a tenuta.
[Adesivo di visualizzazione del bloccaggio]
Quando si blocca il passaggio EXH. con la boccola di blocco apposita, viene applicato un adesivo di visualizzazione per confermare il punto di blocco dall’esterno. (1 ciascuno)
* Al momento dell’ordine incorporando la boccola di blocco del EXH. nel manifold, viene applicato un adesivo di visualizzazione del cutoff al manifold.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 34

Valvola valvola unidirezionale per contropressione [-B]/SSQ2000-BP 

Previene il malfunzionamento del cilindro causato da altre valvole di scarico. Viene utilizzato inserendolo nella porta R (EXH.) del manifold con valvola interessato. Ciò è particolarmente efficace quando si utilizza un cilindro a singolo effetto o un’elettrovalvola di scarico di tipo a centro.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 19

Targhetta identificativa “ - N”/SSQ2000-N3-numero di stazioni (da 1 al numero massimo di stazioni)

Si tratta di una piastrina in resina trasparente per incollare un adesivo con il nome funzionale dell’elettrovalvola.
Per l’installazione, piegare nella scanalatura sul lato della piastrina terminale come mostrato in figura e procedere all’inserimento. Inoltre, poiché è difficile piegare la targhetta con un numero ridotto di stazioni, rimuovere il coperchio del silenziatore prima dell’installazione.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 20

Tappo di chiusura (per raccordi per tubi ad attacco rapido)

Inserire nelle porte del cilindro non utilizzate e nelle porte SUP., EXH.

Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 21
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 22

Port plug/VVQZ2000-CP

È un tappo che chiude la porta del cilindro quando la valvola a 5 vie con specifica di valvola a 3 vie.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 23

Silenziatore integrato, scoppio diretto [-S]

Questo tipo ha una luce di scarico sulla superficie superiore della piastra terminale del manifold. Ha un silenziatore incorporato e ha un elevato effetto smorzante. (Effetto silenziatore 30 dB)
Nota) si prega di notare che se si genera una grande quantità di scolo nell’alimentazione dell’aria, tale scolo verrà espulso insieme all’aria di scarico.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 24

Specifiche pilota esterno [-R]

Quando la pressione dell’aria utilizzata è inferiore alla pressione di esercizio minima dell’elettrovalvola da 0,1 a 0,2 MPa, o quando viene utilizzata come specifica del vuoto, può essere utilizzata come specifica del pilota esterno.
Ordina il modello di manifold e valvola con la specifica del pilota esterno “R”.
La porta M5 per il pilota esterno è installata sulla superficie superiore del blocco di alimentazione/scarico dell’aria del manifold.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 25

Nota 1) la valvola doppia a 3 vie non è supportata.
Nota 2) la valvola con specifica pilota esterno può essere pressurizzata con l’EXH. pilota come specifica di scarico individuale. Tuttavia, la pressione fornita da EXH. dovrebbe essere 0,4 MPa o inferiore.

Raccordo a doppio adattamento

Per comandare un cilindro con diametro dei pori di grandi dimensioni, vengono azionate contemporaneamente due valvole per raddoppiare la portata. È un raccordo per la porta del cilindro utilizzata in questo momento. Raccordi ad attacco rapido da ⌀10 e ⌀3/8”.
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 26

Silenziatore (Per porta EXH.)

Questo silenziatore si utilizza inserendolo nella porta EXH. tipo a scarico centralizzato (raccordo per tubi ad attacco rapido).

Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 27
Elettrovalvola a 5 vie manifold serie SQ1000/SQ2000 parti opzionali specifiche prodotto 28
Codice componente
SSQ1000-B-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Protocollo di comunicazione Type Connector Mounting Method Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve Option Type of wiring Lead wire length
(m)
Piping direction

5.50 €

1 32 giorni Boccola bloccoN/ABoccola di blocco SUP.N/A----Per tipo plug-in serie SQ1000N/A---

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Parti opzionali lettrovalvola a 5 vie, serie SQ1000/SQ2000, manifold, il codice articolo è il seguente: SSQ1000-B-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSQ1000-B-P.

Tipologia prodotto

Codice componente
SSQ1000-1A-3-F0
SSQ1000-1A-3-F0-B
SSQ1000-1A-3-F0-R
SSQ1000-B-R
SSQ1000-BP
SSQ1000-N3-10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Protocollo di comunicazione Type Connector Mounting Method Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve Option Type of wiring Lead wire length
(m)
Piping direction

9.18 €

1 22 giorni Blocco collettoreN/ABlocco manifold con cavettoKit connettore D-sub----Per tipo plug-in serie SQ1000N/A-Nessuno-

11.29 €

1 98 giorni Blocco collettoreN/ABlocco manifold con cavettoKit connettore D-sub----Per tipo plug-in serie SQ1000Con valvola unidirezionale per contropressione-Nessuno-

8.60 €

1 98 giorni Blocco collettoreN/ABlocco manifold con cavettoKit connettore D-sub---Specifiche pilotaggio esternoPer tipo plug-in serie SQ1000N/A-Nessuno-

4.53 €

1 32 giorni Boccola bloccoN/ABoccola di blocco EXH.N/A----Per tipo plug-in serie SQ1000N/A---

6.42 €

1 4 giorni Valvola di controllo contropressioneN/A-N/A----Per tipo plug-in serie SQ1000N/A---

3.27 €

1 26 giorni Targhetta identificativaN/A-N/A-10--Per tipo plug-in serie SQ1000N/A---

Supporto tecnico