Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10-SQ1131-51-C6-Q |
10-SQ1131N-51-C6-Q |
10-SQ1231D-51-C6-Q |
10-SQ1231DN-51-C6-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | Stato allo spegnimento | Diametro tubo di collegamento | Pressione nominale (MPa) | Interruttore manuale | Specifiche comuni | Type of manual operation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.47 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | Autoreset (ritorno molla) | Ø6 | 0.15–0.7 | Senza bloccaggio | Comune positivo | Non bloccabile a pressione (con utensile) | ||
77.35 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | Autoreset (ritorno molla) | Ø6 | 0.15–0.7 | Senza bloccaggio | Comune negativo | Non bloccabile a pressione (con utensile) | ||
118.31 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | Ritegno automatico | Ø6 | 0.1–0.7 | Senza bloccaggio | Comune positivo | Non bloccabile a pressione (con utensile) | ||
100.44 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | Ritegno automatico | Ø6 | 0.1–0.7 | Senza bloccaggio | Comune negativo | Non bloccabile a pressione (con utensile) |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Unità di montaggio collettore | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Base collettore | Caratteristiche | Senza lubrificazione / Bassa corrente | A commutazione | 2 posizioni, scarico |
Tensione | 24 V DC | Tipo di attacco tubo | Tubazioni ad attacco rapido | Diam. cilindro applicabile(Ø) | 40 o inf. |
Tubazioni | Collegamento diretto | Tipo di azionamento | Stelo pilota | Valore CV | 0.19 |
Con tenuta | Guarnizione morbida | Mandata aria pilota | Circuito | Conformità CE | Prodotto con conformità CE |
Specifiche tubazioni | Raccordo laterale | Funzioni | Tipo standard (0,4 W) | Raccordo di montaggio spina raccordo | Assente |
With/Without Manifold Block | Without manifold block |
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
Stato allo spegnimento
Pressione nominale(MPa)
Interruttore manuale
Specifiche comuni
Type of manual operation
Tipo
Diametro tubo di collegamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali