Unità di traslazione pneumatica, serie MXQ, opzione di regolazione comune

Unità di traslazione pneumatica, serie MXQ, opzione di regolazione comune
Unità di traslazione pneumatica, serie MXQ, opzione di regolazione comune.

[Per il catalogo fare riferimento ai seguenti]
· P. 123 Fermo in metallo/fermo in gomma con ammortizzatore
· P. 124 Ammortizzatore (RJ)/fermo in metallo
· P. 128 a 130/153 Specifiche su ordinazione

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno

Fermo in metallo con ammortizzatore

Vista esterna unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune fermo metallico con ammortizzatore

Finecorsa in gomma

Disegno quotato unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune fermo in gomma

Ammortizzatore/RJ

Disegno quotato unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune ammortizzatore/RJ

Finecorsa in metallo

Disegno quotato unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune fermo metallico

Specifica regolatore bullone lungo (intervallo di regolazione 10 mm UP)

Disegno quotato unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica bullone lungo regolatore (gamma di regolazione 10 mm UP)

Specifica regolatore bullone lungo (intervallo di regolazione 20 mm UP)

Disegno quotato unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica bullone lungo regolatore (gamma di regolazione 20 mm UP)

Specifica regolatore bullone lungo

Disegno quotato unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica bullone lungo regolatore

Regolatore estremità di estensione di tipo assiale fisso

Fermo in metallo con ammortizzatore

Vista esterna unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica regolatore estremità anteriore assiale fisso fermo metallico con ammortizzatore

Finecorsa in gomma

Disegno quotato unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica regolatore estremità anteriore assiale fisso fermo in gomma con ammortizzatore

Ammortizzatore

Disegno quotato unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica regolatore estremità anteriore assiale fisso ammortizzatore/RJ

Finecorsa in metallo

Disegno quotato unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica regolatore estremità anteriore assiale fisso fermo metallico con ammortizzatore

Tabella delle specifiche

Fermo in metallo con ammortizzatore

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune fermo metallico con ammortizzatore unità standard

Nota 1) Fermo metallico singolo con ammortizzatore: è un fermo singolo che non include il blocco del fermo, il dado di regolazione e il bullone svasato con incavo esagonale.
Nota 2) Le dimensioni della vite a testa cilindrica con esagono incassato.

Finecorsa in gomma

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune fermo in gomma unità standard

Nota 1) Fermo in gomma singolo: è un fermo singolo che non include il blocco del fermo, il dado di regolazione e il bullone svasato con incavo esagonale.
Nota 2) Le dimensioni della vite a testa cilindrica con esagono incassato.

Ammortizzatore/RJ

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune ammortizzatore/RJ unità standard

Nota 1) Ammortizzatore singolo: è un ammortizzatore singolo che non include il blocco del fermo, il dado di regolazione e il bullone svasato con incavo esagonale.
Nota 2) Le dimensioni della vite a testa cilindrica con esagono incassato.
Nota 3) Poiché gli ammortizzatori dell’estremità retratta di MXQ20 (A) e MXQ16B hanno viti di dimensioni diverse dalla parte di montaggio del corpo principale, montare l’ammortizzatore utilizzando la piastra di montaggio. Pertanto, notare che il numero del prodotto è diverso dagli altri modelli. (viene aggiunta una P alla fine del codice prodotto.)

Finecorsa in metallo

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune fermo metallico unità standard

Nota 1) Fermo metallico singolo: è un fermo singolo che non include il blocco del fermo, il dado di regolazione e il bullone svasato con incavo esagonale.
Nota 2) Le dimensioni della vite a testa cilindrica con esagono incassato.

Specifica regolatore bullone lungo (intervallo di regolazione 10 mm UP)

Finecorsa in metallo

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica bullone lungo regolatore (gamma di regolazione 10 mm UP) fermo metallico unità standard

Fermo in metallo con ammortizzatore

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica bullone lungo regolatore (gamma di regolazione 10 mm UP) fermo metallico con ammortizzatore unità standard

MXQ6 (A, B) non ha -X11.

Finecorsa in gomma

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica bullone lungo regolatore (gamma di regolazione 10 mm UP) fermo in gomma unità standard

Ammortizzatore/RJ

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica bullone lungo regolatore (gamma di regolazione 10 mm UP) ammortizzatore/RJ unità standard

MXQ6 (A, B), MXQ8 (A, C) non hanno -X11.
La forma della parte di regolazione (foro esagonale, larghezza tra i piani, sdoppiato) varia a seconda del tipo di regolatore e dell’ammortizzatore.

Specifica regolatore bullone lungo (intervallo di regolazione 20 mm UP)

Fermo in metallo con ammortizzatore

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica bullone lungo regolatore (gamma di regolazione 20 mm UP) fermo metallico con ammortizzatore unità standard

MXQ6 (A, B) non ha -X12.

Finecorsa in gomma

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica bullone lungo regolatore (gamma di regolazione 20 mm UP) fermo in gomma unità standard

La forma della parte di regolazione (foro esagonale, larghezza tra i piani, sdoppiato) varia a seconda del tipo di regolatore.

Finecorsa in metallo

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica bullone lungo regolatore (gamma di regolazione 20 mm UP) fermo metallico unità standard

Specifica regolatore bullone lungo

Fermo in metallo con ammortizzatore

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica bullone lungo regolatore fermo metallico con ammortizzatore unità standard

MXQ6 (A, B) non ha impostazioni.

Finecorsa in gomma

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica bullone lungo regolatore fermo in gomma unità standard

Ammortizzatore/RJ

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica bullone lungo regolatore ammortizzatore/RJ unità standard

MXQ6 (A, B) e MXQ8 (A, C) hanno solo dadi di regolazione lunghi.

Finecorsa in metallo

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica bullone lungo regolatore fermo metallico unità standard

La forma della parte di regolazione (foro esagonale, larghezza tra i piani, sdoppiato) varia a seconda del tipo di regolatore e dell’ammortizzatore.

Regolatore estremità di estensione di tipo assiale fisso

Fermo in metallo con ammortizzatore

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica regolatore estremità anteriore assiale fisso fermo metallico con ammortizzatore unità standard

Nota 1) Le dimensioni della vite a testa cilindrica con esagono incassato.
Nota 2) Le dimensioni della vite a testa cilindrica con esagono incassato.

Finecorsa in gomma

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica regolatore estremità anteriore assiale fisso fermo in gomma unità standard

Nota 1) Le dimensioni della vite a testa cilindrica con esagono incassato.
Nota 2) Le dimensioni della vite a testa cilindrica con esagono incassato.

Regolatore estremità di estensione di tipo assiale fisso

Ammortizzatore/RJ

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica regolatore estremità anteriore assiale fisso ammortizzatore/RJ unità standard

Nota 1) Le dimensioni della vite a testa cilindrica con esagono incassato.
Nota 2) Le dimensioni della vite a testa cilindrica con esagono incassato.

Finecorsa in metallo

Unità di traslazione pneumatica serie MXQ opzione regolatore comune specifica regolatore estremità anteriore assiale fisso fermo metallico unità standard

Nota 1) Le dimensioni della vite a testa cilindrica con esagono incassato.
Nota 2) Le dimensioni della vite a testa cilindrica con esagono incassato.

Codice componente
MXQA-A1227
MXQA-A1227-X11
MXQA-A1238
MXQA-A1238-X11
MXQA-A1287
MXQA-A1287-X11
MXQA-A1287-X12
MXQA-A1627
MXQA-A1627-X11
MXQA-A1627-X12
MXQA-A1687
MXQA-A1687-X11
MXQA-A1687-X12
MXQA-A2027
MXQA-A2087
MXQA-A2087-X11
MXQA-A2087-X12
MXQA-A2527
MXQA-A2527-X11
MXQA-A2527-X12
MXQA-A2587
MXQA-A827
MXQA-A827-X12
MXQA-A838
MXQA-A838-X11
MXQA-A887
MXQA-A887-X11
MXQA-A887-X12
MXQA-AS16-X12
MXQA-AS20-X12
MXQA-AT8-X28
MXQA-AT12-X28
MXQA-AT16-X12
MXQA-AT16-X28
MXQA-AT20-X12
MXQA-AT25-X12
MXQA-CS8-X2202
MXQA-CS16-X11
MXQA-CS16-X12
MXQA-CS20-X11
MXQA-CS20-X12
MXQA-CT8-X28
MXQA-CT12-X28
MXQA-CT16-X11
MXQA-CT16-X12
MXQA-CT16-X28
MXQA-CT20-X11
MXQA-CT20-X12
MXQA-DS8
MXQA-DS12
MXQA-DS16
MXQA-DS20
MXQA-DS25
MXQA-DT8
MXQA-DT8-X28
MXQA-DT12
MXQA-DT12-X28
MXQA-DT16
MXQA-DT16-X28
MXQA-DT20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Custom-made Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)
Applicable model

44.73 €

1 39 giorni AssenteSolo fermo in gomma12MXQ12(AC)

40.39 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 10 mm)Solo fermo in gomma12MXQ12(AC)

33.60 €

1 98 giorni AssenteSolo fermo metallico12MXQ12(AC)

40.39 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 10 mm)Solo fermo metallico12MXQ12(AC)

50.69 €

1 39 giorni AssenteUnità fermo metallico con ammortizzatore12MXQ12(AC)

45.90 €

1 26 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 10 mm)Unità fermo metallico con ammortizzatore12MXQ12(AC)

37.65 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Unità fermo metallico con ammortizzatore12MXQ12(AC)

44.73 €

1 39 giorni AssenteSolo fermo in gomma16MXQ16(A)

41.45 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 10 mm)Solo fermo in gomma16MXQ16(A)

35.03 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Solo fermo in gomma16MXQ16(A)

50.69 €

1 39 giorni AssenteUnità fermo metallico con ammortizzatore16MXQ16(A)

45.97 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 10 mm)Unità fermo metallico con ammortizzatore16MXQ16(A)

49.35 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Unità fermo metallico con ammortizzatore16MXQ16(A)

44.73 €

1 39 giorni AssenteSolo fermo in gomma20MXQ20(A)

50.69 €

1 39 giorni AssenteUnità fermo metallico con ammortizzatore20MXQ20(A)

53.77 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 10 mm)Unità fermo metallico con ammortizzatore20MXQ20(A)

44.65 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Unità fermo metallico con ammortizzatore20MXQ20(A)

47.73 €

1 39 giorni AssenteSolo fermo in gomma25MXQ25(A)

34.13 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 10 mm)Solo fermo in gomma25MXQ25(A)

36.79 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Solo fermo in gomma25MXQ25(A)

55.15 €

1 39 giorni AssenteUnità fermo metallico con ammortizzatore25MXQ25(A)

41.77 €

1 39 giorni AssenteSolo fermo in gomma8MXQ8(A, C)

40.35 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Solo fermo in gomma8MXQ8(A, C)

24.48 €

1 98 giorni AssenteSolo fermo metallico8MXQ8(A, C)

38.10 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 10 mm)Solo fermo metallico8MXQ8(A, C)

47.73 €

1 39 giorni AssenteUnità fermo metallico con ammortizzatore8MXQ8(A, C)

43.69 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 10 mm)Unità fermo metallico con ammortizzatore8MXQ8(A, C)

27.69 €

1 26 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Unità fermo metallico con ammortizzatore8MXQ8(A, C)

38.53 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Estremità di estensione fermo metallico16MXQ16(A)

38.53 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Estremità di estensione fermo metallico20MXQ20(A)

41.48 €

1 98 giorni Regolare le specifiche del dado e del bullone lungoEstremità di ritrazione fermo in gomma8MXQ8(A, C)

43.69 €

1 98 giorni Regolare le specifiche del dado e del bullone lungoEstremità di ritrazione fermo in gomma12MXQ12(AC)

35.89 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Estremità di ritrazione fermo in gomma16MXQ16(A)

42.60 €

1 98 giorni Regolare le specifiche del dado e del bullone lungoEstremità di ritrazione fermo in gomma16MXQ16(A)

35.89 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Estremità di ritrazione fermo in gomma20MXQ20(A)

38.53 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Estremità di ritrazione fermo in gomma25MXQ25(A)

61.68 €

1 98 giorni Regolatore estremità di estensione di tipo assiale fissoEstremità di estensione fermo metallico con ammortizzatore8MXQ8(A, C)

50.44 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 10 mm)Estremità di estensione fermo metallico con ammortizzatore16MXQ16(A)

42.03 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Estremità di estensione fermo metallico con ammortizzatore16MXQ16(A)

58.24 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 10 mm)Estremità di estensione fermo metallico con ammortizzatore20MXQ20(A)

48.13 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Estremità di estensione fermo metallico con ammortizzatore20MXQ20(A)

44.73 €

1 98 giorni Regolare le specifiche del dado e del bullone lungoEstremità di ritrazione fermo metallico con ammortizzatore8MXQ8(A, C)

49.34 €

1 98 giorni Regolare le specifiche del dado e del bullone lungoEstremità di ritrazione fermo metallico con ammortizzatore12MXQ12(AC)

47.13 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 10 mm)Estremità di ritrazione fermo metallico con ammortizzatore16MXQ16(A)

39.39 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Estremità di ritrazione fermo metallico con ammortizzatore16MXQ16(A)

46.85 €

1 98 giorni Regolare le specifiche del dado e del bullone lungoEstremità di ritrazione fermo metallico con ammortizzatore16MXQ16(A)

54.85 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 10 mm)Estremità di ritrazione fermo metallico con ammortizzatore20MXQ20(A)

45.53 €

1 98 giorni Regolare la specifica lunga del supporto di livellamento del bullone (Campo di regolazione UP 20 mm)Estremità di ritrazione fermo metallico con ammortizzatore20MXQ20(A)

35.90 €

1 98 giorni AssenteEstremità di estensione fermo metallico8MXQ8(A, C)

38.10 €

1 98 giorni AssenteEstremità di estensione fermo metallico12MXQ12(AC)

38.10 €

1 98 giorni AssenteEstremità di estensione fermo metallico16MXQ16(A)

38.10 €

1 98 giorni AssenteEstremità di estensione fermo metallico20MXQ20(A)

43.69 €

1 98 giorni AssenteEstremità di estensione fermo metallico25MXQ25(A)

25.39 €

1 98 giorni AssenteEstremità di ritrazione fermo metallico8MXQ8(A, C)

32.39 €

1 98 giorni Regolare le specifiche del dado e del bullone lungoEstremità di ritrazione fermo metallico8MXQ8(A, C)

34.71 €

1 98 giorni AssenteEstremità di ritrazione fermo metallico12MXQ12(AC)

43.66 €

1 98 giorni Regolare le specifiche del dado e del bullone lungoEstremità di ritrazione fermo metallico12MXQ12(AC)

34.74 €

1 98 giorni AssenteEstremità di ritrazione fermo metallico16MXQ16(A)

44.82 €

1 98 giorni Regolare le specifiche del dado e del bullone lungoEstremità di ritrazione fermo metallico16MXQ16(A)

27.15 €

1 98 giorni AssenteEstremità di ritrazione fermo metallico20MXQ20(A)

Loading...

Informazioni di base

Tipo Altro Mounting plate Nessuno

Supporto tecnico