Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: LE320-20-ALUMINIUM
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 83.66 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diameter: 320 mm
Weight: 0.6 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LE320-20-ALUMINIUM
Si trova sulla pagina di Design - Ball Rims made of metal or plastic in different colors, il codice articolo è il seguente: LE320-20-ALUMINIUM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LE320-20-ALUMINIUM.
Configura
Proprietà di base
Diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LE230-10-SCHWARZ |
LE230-30-TRANSPARENT |
LE280-10-SCHWARZ |
LE280-30-TRANSPARENT |
LE320-10-SCHWARZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diameter (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
31.34 € | 1 | 4 giorni | 230 | 0.23 | ||
37.74 € | 1 | 4 giorni | 230 | 0.25 | ||
33.94 € | 1 | 4 giorni | 280 | 0.276 | ||
43.08 € | 1 | 4 giorni | 280 | 0.35 | ||
101.24 € | 1 | 4 giorni | 320 | 0.58 |