Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: ASR10
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 4.16 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Load capacity dynamic: 5 kg
Weight: 0.026 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASR10
Min. temperature resistance(° C) | -15 | Max. temperature resistance(° C) | 80 |
---|
Si trova sulla pagina di All-side roller with plain bearing, il codice articolo è il seguente: ASR10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASR10.
Configura
Proprietà di base
Load capacity dynamic(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASR50 |
ASR60 |
ASR80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Load capacity dynamic (kg) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 0.052 | ||
10.04 € | 1 | 4 giorni | 20 | 0.102 | ||
15.24 € | 1 | 4 giorni | 40 | 0.222 |