Axle housing from special malleable (H-950-30)

Axle housing from special malleable H-950-30

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: H-950-30

Marca: TORWEGGE

Prezzo: 17.47

Tempi di consegna: 20 giorni


Dati Tecnici:

Overall height: 62 mm

Panel length: 90 mm

Plate width: 40 mm

Bolt Hole Length: 64 mm

Weight: 0.195 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H-950-30

Codice componente
H-950-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall height
(mm)
Panel length
(mm)
Plate width
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Weight
(kg)

17.47 €

1 20 giorni 629040640.195

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 60 Screw hole(mm) 12

Si trova sulla pagina di Axle housing from special malleable, il codice articolo è il seguente: H-950-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H-950-30.

Tipologia prodotto

Codice componente
H-950-20
H-950-25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall height
(mm)
Panel length
(mm)
Plate width
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Weight
(kg)

12.22 €

1 4 giorni 508034520.185

19.37 €

1 4 giorni 629240640.36

Supporto tecnico