Codice articolo del costruttore: N-MINI
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 0.34 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Load capacity dynamic: - kg
Min. temperature resistance: -30 ° C
Max. temperature resistance: +100 ° C
Diameter: 13 mm
Weight: 0.001 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N-MINI
Codice componente
|
---|
N-MINI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Load capacity dynamic (kg) | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Diameter (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34 € | 1 | 4 giorni | - | -30 | +100 | 13 | 0.001 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Rolls, replacement for U-bar, il codice articolo è il seguente: N-MINI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-MINI.
Configura
Proprietà di base
Load capacity dynamic(kg)
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Load capacity dynamic (kg) | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Diameter (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | 4 giorni | 6 | - | - | - | 0.002 |