Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NR110-50-8PVC-2MM
Pipe-Ø(φ) | 54 | Load capacity dynamic(kg) | 160 | Roll length(mm) | 68.5 |
---|---|---|---|---|---|
Weight(kg) | 0.25 |
Si trova sulla pagina di Pallet roll steel with PVC hose and ball bearings, il codice articolo è il seguente: NR110-50-8PVC-2MM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NR110-50-8PVC-2MM.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali