Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: B-AHC-TPZK-125-K
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 10.12 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Plate length: 77 mm
Plate width: 67 mm
Wheel diameter: 125 Ø
Wheel width: 32 mm
Load capacity dynamic: 100 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-AHC-TPZK-125-K
Codice componente
|
---|
B-AHC-TPZK-125-K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Hole picture apparatus rolls (mm) | Surface coating | Screw hole (mm) | Rim material | Tread type | Bearing shell type | fork strength (mm) | Axle bore housing (mm) | Housing classification | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12 € | 1 | 4 giorni | 77 | 67 | 125 | 32 | 100 | 160 | AH (1890/1895) | 56 | 46 | 61,5-56 x 51,5-46,5 | - | 8.5 | Polypropylene | crowned | - | - | 8 | Heavy apparatus castors AH | -20 | 60 | 0.642 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing material RR | Steel galvanized | Material Description Housing | Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized | Number of wheels [piece] | 1 |
Tread material | Thermoplastic | electrically conductive | none | Housing design | drawn |
Tread color | Grey |
Si trova sulla pagina di Heavy apparatus castor with thermoplastic wheel, il codice articolo è il seguente: B-AHC-TPZK-125-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-AHC-TPZK-125-K.
Configura
Proprietà di base
Surface coating
Bearing shell type
fork strength(mm)
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Housing Series Type
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Hole picture apparatus rolls(mm)
Screw hole(mm)
Rim material
Tread type
Axle bore housing(mm)
Housing classification
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-AHC-TPZK-080-K |
B-AHC-TPZK-100-K |
B-AHC-TPZK-150-K |
B-AL-TPBK-050-K |
B-AL-TPBK-075-K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Hole picture apparatus rolls (mm) | Surface coating | Screw hole (mm) | Rim material | Tread type | Bearing shell type | fork strength (mm) | Axle bore housing (mm) | Housing classification | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.93 € | 1 | 4 giorni | 77 | 67 | 80 | 32 | 80 | 111 | AH (1890/1895) | 56 | 46 | 61,5-56 x 51,5-46,5 | - | 8.5 | Polypropylene | crowned | - | - | 8 | Heavy apparatus castors AH | -20 | 60 | 0.475 | ||
8.56 € | 1 | 4 giorni | 77 | 67 | 100 | 32 | 100 | 135 | AH (1890/1895) | 56 | 46 | 61,5-56 x 51,5-46,5 | - | 8.5 | Polypropylene | crowned | - | 2.5 | 8 | Heavy apparatus castors AH | -20 | 60 | 0.554 | ||
12.59 € | 1 | 4 giorni | 77 | 67 | 150 | 32 | 100 | 185 | AH (1890/1895) | 56 | 46 | 61,5-56 x 51,5-46,5 | - | 8.5 | Polypropylene | crowned | - | - | 8 | Heavy apparatus castors AH | -20 | 60 | 0.77 | ||
2.90 € | 1 | 4 giorni | 60.5 | 60.5 | 50 | 18 | 40 | 69 | AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 ) | - | - | 38x38 to 48x48 | galvanized | 6.2 | Plastic | cylindrical | not hardened | 2 | 6 | - | - | - | 0.162 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | 60.5 | 60.5 | 75 | 25 | 50 | 101 | AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 ) | - | - | 38x38 to 48x48 | galvanized | 6.2 | Plastic | cylindrical | not hardened | 2 | 6 | - | - | - | 0.226 |