Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: L-IL-STPK-080-R-3
Marca: TORWEGGE
Prezzo: 7.28 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Plate length: 105 mm
Plate width: 80 mm
Wheel diameter: 80 Ø
Wheel width: 32 mm
Load capacity dynamic: 50 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L-IL-STPK-080-R-3
Codice componente
|
---|
L-IL-STPK-080-R-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Swivel Radius (mm) | Tread color | fork strength (mm) | Overall height housing (to center axis) (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Housing classification | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 1 | 5 giorni | 105 | 80 | 80 | 32 | 50 | 100 | - | Roller bearing | 80 | 60 | 9 | 2 | - | Black | 2 | 60 | 8.1 | 43 | Standard housing IL | - |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Housing Series Type | IL (LCW/BCW) |
---|---|---|---|---|---|
Housing material RR | Steel galvanized | Material Description Housing | Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized | Surface coating | galvanized |
Number of wheels [piece] | 1 | Rim material | Polypropylene | Tread material | Thermoplastic |
electrically conductive | none |
Si trova sulla pagina di Swivel castor with thermoplastic wheel, optical as with standard solid rubber wheels, il codice articolo è il seguente: L-IL-STPK-080-R-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-IL-STPK-080-R-3.
Configura
Proprietà di base
Discharge swivel castor(mm)
Swivel Radius(mm)
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Wheel bearing
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
Tread color
fork strength(mm)
Overall height housing (to center axis)(mm)
Axle bore housing(mm)
Light width(mm)
Housing classification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
L-IL-STPK-080-R-3-GRAU |
L-IL-STPK-100-R-3 |
L-IL-STPK-100-R-3-GRAU |
L-IL-STPK-125-K-3-GRAU |
L-IL-STPK-125-R-3 |
L-IL-STPK-125-R-3-GRAU |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Swivel Radius (mm) | Tread color | fork strength (mm) | Overall height housing (to center axis) (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Housing classification | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.29 € | 1 | 4 giorni | 105 | 80 | 80 | 32 | 50 | 100 | - | Roller bearing | 80 | 60 | 9 | 2 | - | Grey | 2 | 60 | 8.1 | 43 | - | - | ||
9.03 € | 1 | 5 giorni | 105 | 80 | 100 | 32 | 70 | 125 | - | Roller bearing | 80 | 60 | 9 | 2.5 | - | Black | 2.5 | 75 | 8.1 | 43 | Standard housing IL | - | ||
9.03 € | 1 | 5 giorni | 105 | 80 | 100 | 32 | 70 | 125 | - | Roller bearing | 80 | 60 | 9 | 2.5 | - | Grey | 2.5 | 75 | 8.1 | 43 | - | - | ||
10.67 € | 1 | 5 giorni | 105 | 80 | 125 | 35 | 100 | 155 | 37 | Ball-bearing | 80 | 60 | 9 | 3 | - | Grey | 3 | 92.5 | 8.1 | 53 | - | 0.92 | ||
11.38 € | 1 | 5 giorni | 105 | 80 | 125 | 35 | 100 | 155 | 37 | Roller bearing | 80 | 60 | 9 | 3 | - | Black | 3 | 92.5 | 8.1 | 53 | Standard housing IL | 0.92 | ||
11.10 € | 1 | 4 giorni | 105 | 80 | 125 | 35 | 100 | 155 | 37 | Roller bearing | 80 | 60 | 9 | 3 | - | Grey | 3 | 92.5 | 8.1 | 53 | - | 0.92 |